TIDA-00557

スマート・グリッド IED、および、自動化サブステーション完全モデム制御(8-線 RS-232)モジュール、リファレンス・デザイン

TIDA-00557

設計ファイル

概要

TIDA-00557 リファレンス・デザインは、ネイティブ RS-232(8 本の信号線 + グランド)物理層に適したインターフェイスを実現します。DB-9 プラグ型コネクタを使用してデータ通信装置(DCE)とのインターフェイスを実現できるほか、データ端末装置(DTE)用のインターフェイスとしても使用できます。このリファレンス・デザインは、スマート・グリッド IED、保護リレー、サブステーション・オートメーションなどの用途に最適です。このリファレンス・デザインは、IEC61000-4-2 の ±8kV の接触放電 ESD 保護規格と、IEC61000-4-5 の ±1kV サージ保護規格に準拠しています。

特長
  • RS232 と、2 線式、4 線式、8 線式いずれかのインターフェイスを使用するモデム制御ハードウェアを実証
  • DB-9 コネクタを実装しており DTE /DCE とのインターフェイスを実現
  • ビット・レートは 1200、2400、4800、9600、19200 ~ 115200bps
  • SN6501 トランス・ドライバをベースとした絶縁型出力
  • デジタル・アイソレータを採用した電気的絶縁で、2 線式、4 線式、8 線式の各インターフェイスがオプションとして利用可能
  • 5V 単一入力で動作
  • ESD IEC61000-4-2 の ±8kV 接触放電
  • IEC61000-4-5 の ±1.0kV サージ
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU196.PDF (2116 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFE7.PDF (383 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFE8.PDF (79 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFE9.ZIP (114 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRFF1.ZIP (5162 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAI0.ZIP (393 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFF0.PDF (3138 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-232 トランシーバ

TRS3243E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 600kbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRSF3238E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V マルチチャネル 1Mbps RS-232 ライン・ドライバ / レシーバ

データシート: PDF
デジタル・アイソレータ

ISO7321C低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7341C低消費電力、クワッドチャネル、3/1、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
トランス・ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス・ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド 保護リレー、IED、およびサブステーション・オートメーション用、RS-232フル・モデム・インターフェイス(8線式)モジュールのリファレンス・デザイン (8線 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2015年 12月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ