TIDA-00578

ラップトップ/ノートブック・コンピュータ用ファン・コントローラ、リファレンス・デザイン

TIDA-00578

設計ファイル

概要

This design uses a single-chip sensorless 3-phase brushless DC motor (BLDC) for driving fans quietly and smoothly. The 180 degree sinusoidal commutation sensorless algorithium is embedded inside of DRV10963, thus eliminating the need of software and firmware. DRV10963 is ideal for battery operated personal electronics & medical equipment due to low quiescent currents and low acoustics noise performance.

特長
  • Low quiescent current (15uA in sleep mode) ideal for DC battery operation
  • Low acoustic noise is ideal for personal electronics and medical equipment
  • Sensorless 180 deg sine motor control enabling 2dB noise reduction compared to alternative solutions
  • User configurable, spin-up profile to easily operate different motors
  • 3-cm diameter PCB design mates with small footprint fan enclosure
  • No firmware or software needed
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA42.PDF (4623 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRGB1.PDF (122 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGB2.PDF (194 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGB3.PDF (20 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGB4.PDF (211 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGB6.ZIP (118 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAQ3.ZIP (719 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGB5.PDF (297 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

制御機能を統合した BLDC ドライバ

DRV10963公称 5V、1.8A ピーク、センサレス正弦波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Laptop/Notebook Computer Fan Controller Design Guide 2015年 7月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ