TIDA-00593
シングル・セル・リチウムイオン電池パック側バッテリ残量計、リファレンス・デザイン
TIDA-00593
概要
The Texas Instruments bq27542-G1 Li-Ion battery fuel gauge is a microcontroller peripheral that provides fuel gauging for single-cell Li-Ion battery packs. The device requires little system microcontroller firmware development for accurate battery fuel gauging. The fuel gauge resides within the battery pack or on the main board of the system with an embedded battery (non-removable).
特長
- Battery Fuel Gauge for 1-Series (1sXp) Li-Ion Applications up to 14,500-mAh Capacity
- Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
- HDQ and I2C Interface Formats for Communication with Host System
- Small 12-pin 2.50 mm × 4.00 mm SON Package
- Complies with Battery Trip Point (BTP) Requirements
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI69.PDF (54 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | TIDA-00593 Test Results | 2015年 10月 9日 |