TIDA-00594

シングル・セル・リチウムイオン電池パック側バッテリ残量計、リファレンス・デザイン

TIDA-00594

設計ファイル

概要

The Texas Instruments bq27546-G1 Li-Ion battery fuel gauge reference design will help provide the most accurate state of charge tracking and turn any lithium ion battery pack into a smart battery. I2C and HDQ are both supported on this platform to provide versatile communications with a host processor.

特長
  • Battery Fuel Gauge for 1-Series (1sXp) Li-Ion Applications up to 14,500-mAh Capacity
  • Battery Fuel Gauging Based on Patented Impedance Track™ Technology
  • HDQ and I2C Interface Formats for Communication with Host System
  • Small 12-pin 2.50 mm × 4.00 mm SON Package
  • Complies with Battery Trip Point (BTP) Requirements
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB72.PDF (201 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRJ01.PDF (29 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJ02.PDF (54 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJ03.ZIP (67 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDCBH1.ZIP (346 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJ04.ZIP (280 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ残量計

BQ27546-G1DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

BQ27546EVM-702 — bq27546 ガス・ゲージ、Impedance Track™ テクノロジー

The BQ27546EVM along with bqStudio provides the customer tools for developing battery fuel gauging modules for a pack-side fuel gauge solution. Customers are able to configure BQ27546EVM so that it can provide accurate battery fuel gauging information. BQ27546EVM gives the customer information such (...)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00594 Test Results 2015年 12月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ