TIDA-00598
低ノイズ、および、小型フォーム・ファクタ・パワー・マネージメント、リファレンス・デザイン、CC256X Bluetooth コントローラ用
TIDA-00598
概要
The TIDA-00598 features a low noise and size optimized power management solution which regulates 5V to 3.3V and 1.8V required to operate the CC256X Bluetooth controller. These regulated voltage rails can also be used to power other components in the system as microcontroller, level shifters and sensors.
特長
- Quiet power supply
- Low Noise: >10 µVRMS@ BW = 10 Hz to 100 kHz
- High PSRR: >75dB @ f = 1 kHz
- Small footprint ICs with few decoupling capacitors
- Low noise output voltage supply: 3.3V and 1.8V
- Operating temperature range: -40°C to 85°C
- Input voltae supply range: 3.7 V to 5.5 V
- Cost optimized linear regulators
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH46.PDF (187 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1