LP5900
- Input Voltage Range, 2.5 V to 5.5 V
- Output Voltage Range, 1.5 V to 4.5 V
- Stable with 0.47-μF Ceramic Input and Output Capacitors
- No Noise Bypass Capacitor Required
- Logic Controlled Enable
- Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
- −40°C to 125°C Junction Temperature Range for Operation
- Output Current, 150 mA
- Low Output Voltage Noise, 6.5 μVRMS
- PSRR, 75 dB at 1 kHz
- Output Voltage Tolerance, ±2%
- Virturally Zero IQ (Disabled), < 1 µA
- Very Low IQ (Enabled), 25 μA
- Start-up Time, 150 μs
- Low Dropout, 80 mV Typ.
The LP5900 is an LDO capable of supplying 150-mA output current. Designed to meet the requirements of RF and analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 offers class-leading device noise performance without a noise bypass capacitor.
The device is designed to work with 0.47-μF input and output ceramic capacitors (no bypass capacitor required).
The device is available in a DSBGA (YZR) package and a WSON package; the device is also available in an extremely thin DSBGA (YPF) package. For all voltage and package options available today, see the Package Option Addendum (POA) at the end of this data sheet. For any other fixed output voltages from 1.5 V to 4.5 V in 25-mV steps and all other package options, contact your local TI Sales office.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMK05028EVM — LMK05028 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板
LMK05028EVM は、LMK05028 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザの評価基板 (EVM) です。この EVM は、デバイスの評価、準拠試験、システム・プロトタイピングに使用できます。
LMK05028 は、ジッタ減衰と入力ワンダーの帯域幅がプログラマブルである 2 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。XO と TCXO (...)
LMK5B33216EVM — LMK5B33216 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、超低ジッタ、16 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク・シンクロナイザの評価
LMK5B33216 は、LMK5B33216 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザを開発するための評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、デバイスの評価、準拠試験、システムのプロトタイプ製作に使用できます。
LMK5B33216EVM は、3 個のアナログ PLL (APLL) と、ループ帯域幅がプログラマブルな 3 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この EVM は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA コネクタを複数搭載しています。オンボード (...)
LMK5B33414EVM — LMK5B33414 バルク弾性波発振器 (BAW VCO) 搭載、14 個の出力、3 個の DPLL/APLL (デジタル / アナログの各 PLL) ネットワーク・シンクロナイザの評価基板
LMK5B33414 評価基板 (EVM) は、LMK5B33414 ネットワーク・クロック・ジェネレータ / シンクロナイザのデバイス評価、準拠試験、システム・プロトタイピングに適したプラットフォームです。
LMK5B33414 は、3 個のアナログ PLL (APLL) と、ループ帯域幅がプログラマブルな 3 個のデジタル PLL (DPLL) を統合しています。この評価基板 (EVM) は、上記のデバイスと、50Ω の試験装置のインターフェイスを確立するために、クロック入力、発振器入力、クロック出力向けの SMA (SubMiniature version A) (...)
LMK61E0MEVM — LMK61E0M 超低ジッタ・プログラマブル・オシレータの評価モジュール
The LMK61E0MEVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61E0M Ultra-Low Jitter Programmable Oscillator with integrated EEPROM and extended frequency margining capabilities.
The LMK61E0MEVM can be used as (...)
LMK61E2EVM — LMK61E2EVM 超低ジッタ、プログラマブル・オシレータ評価モジュール
The LMK61E2EVM evaluation modules provides a complete platform to evaluate the 90-fs RMS jitter performance and configurability of the Texas Instruments LMK61E2 Ultra-Low Jitter Programmable Differential Oscillator with integrated EEPROM and frequency margining capabilities.
The LMK61E2EVM can be (...)
LP5900SD-3.0EV — 超低ノイズ、150 mA リニア・レギュレータ、RF アナログ回路用、バイパス・キャパシタ不要
The LP5900 is a linear regulator capable of supplying 150mA output current. Designed to meet the requirements of RF/Analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 (...)
LP5900TL-1.8EV — 超低ノイズ、150mA リニア・レギュレータ、RF アナログ回路用、バイパス・キャパシタ不要
The LP5900 is a linear regulator capable of supplying 150 mA output current. Designed to meet the requirements of RF/Analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 (...)
LP5900TL-2.8EV — 超低ノイズ、150 mA リニア・レギュレータ、RF アナログ回路用、バイパス・キャパシタ不要
The LP5900 is a linear regulator capable of supplying 150 mA output current. Designed to meet the requirements of RF/Analog circuits, the LP5900 device provides low noise, high PSRR, low quiescent current, and low line transient response figures. Using new innovative design techniques the LP5900 (...)
PMP22682 — 5Vin、5Vout、100mA、低 EMI、5kVRMS 強化絶縁型 DC/DC 電源のリファレンス・デザイン
TIDA-00691 — リニア・レギュレータ電源ソリューション、リファレンス・デザイン、MSP430G2xx3 電力損失低減用
TIDA-00886 — シングルセル・バッテリで動作する低消費電力 RF PLL シンセサイザのリファレンス・デザイン
TIDA-00988 — 160MHz 帯域ワイヤレス信号テスタのリファレンス・デザイン
TIDA-00598 — 低ノイズ、および、小型フォーム・ファクタ・パワー・マネージメント、リファレンス・デザイン、CC256X Bluetooth コントローラ用
TIDA-00654 — LMH5401 と LMH6401 をカスケード接続したリファレンス・デザイン
TIDA-00153 — 高速 ADC を使った JESD204B リンク・レイテンシ設計
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YPF) | 4 | Ultra Librarian |
DSBGA (YZR) | 4 | Ultra Librarian |
WSON (NGF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。