TIDA-00988
160MHz 帯域ワイヤレス信号テスタのリファレンス・デザイン
TIDA-00988
概要
This reference design implements an IF subsystem for a standard wireless signal tester with an active balun-amplifier (LMH5401), LC bandpass filter, 16-bit ADC (ADC31JB68) and clock cleaner and generator PLL (LMK04828). Measurements using modulated signals demonstrate reception of the signal with high constellation clarity and MER sufficient for testing a wide variety of standard signal types including 802.11ac (Wi-Fi), Bluetooth, Zigbee, and the common cellular standards like UMTS and LTE.
特長
- Implements an IF Subsystem for Standard Wireless Signal Tester With 160-MHz Bandwidth
- Support for Most Standard Wireless Signal Data Types
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRLU8.PDF (95 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP3878-ADJ — イネーブル搭載、800mA、16V、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML方向制御型電圧レベル・シフタ
SN74AVC4T774 — 構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、3 ステート出力、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1