TIDA-00886

シングル セル バッテリを電源とする低消費電力 RF PLL シンセサイザのリファレンス デザイン

TIDA-00886

設計ファイル

概要

TIDA-00886 は高性能ワイドバンド PLLatinum™ 低消費電力 RF シンセサイザ LMX2571 と DC/DC 昇降圧コンバータ  TPS63050 を使用しており、シングルセル バッテリを電源としています。  TIDA-00886 は、DC-DC 昇降圧コンバータが LMX2571 の位相ノイズ性能に与える影響が小さいか、ほとんどないことを示しています。  LMX2571 は双方向無線アプリケーションや携帯型の試験機器かつ計測機器で非常に人気があります。シンセサイザ モードで 39mA(内部 VCO)、PLL モードで 9mA(外部 VCO)と低い消費電流を提供しますが、効率はバッテリ駆動アプリケーションにとって極めて重要です。

特長
  • バッテリから LMX2571 に電力を供給するためのバッテリ駆動昇降圧の 3.3Vdc 出力
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • 10MHz ~ 1344MHz の任意の周波数
  • 昇圧モードで 90% 超、降圧モードで 95% 超の効率
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC19A.PDF (2307 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNG3.PDF (230 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCCL6.ZIP (248 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNG2.PDF (783 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5900イネーブル搭載、150mA、低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
RF PLL とシンセサイザ

LMX2571周波数シフト キーイング (周波数偏移変調:FSK) 機能搭載、1.34GHz、低消費電力、極限温度拡張 RF シンセサイザ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TS5A213661.8V 入力ロジック対応、0.75Ω オン状態抵抗、5V、1:1 (SPST)、2 チャネル、アナログ スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38798イネーブル搭載、800mA、20V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS63050TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト スタート機能搭載のシングル インダクタ昇降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Operating a Low-Power, High Performance PLL Single-Cell Battery Design Guide (Rev. A) 2016/10/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。