TS5A21366
- 2-Channel Single-Pole Single-Throw (SPST) Switch
- 1.65-V to 5.5-V Power Supply (VCC)
- Isolation in Power-Down Mode, VCC = 0
- Low ON-State Resistance (0.75 Ω Typical)
- Excellent ON-State Resistance Matching
- Low Charge Injection
- Low Total Harmonic Distortion (THD+N)
- High Bandwidth (260 MHz)
- 1.8-V Compatible Control Input
Threshold Independent of VCC - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 2000-V Human-Body Model
The TS5A21366 is a bidirectional, 2-channel, single-pole single-throw (SPST) analog switch that is designed to operate from 1.65-V to 5.5-V supply voltages. The device offers a low ON-state resistance and an excellent channel-to-channel ON-state resistance matching. The device has excellent total harmonic distortion (THD+N) performance and consumes very low power.
The control pin can be connected to a low voltage GPIO allowing it to be controlled by 1.8-V signals.
These features make this device ideal for portable audio applications.
The TS5A21366 is available in a small, space-saving 8-pin DCU or RSE package, and is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to 85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS5A21366 0.75-Ω 2-channel SPST Analog Switch With 1.8-V Compatible Input Logic データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 8月 25日 | ||
| アプリケーション概要 | 1.8-V Logic for Multiplexers and Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 7月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
| アプリケーション概要 | Eliminate Power Sequencing with Powered-off Protection Signal Switches (Rev. C) | PDF | HTML | 2021年 1月 6日 | |||
| 技術記事 | The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 | |||
| アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
EVM430-FR6043 — MSP430FR6043 超音波センシングの評価基板
LEADED-ADAPTER1 — TI の 5、8、10、16、24 ピン リード付きパッケージの迅速なテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
EVM-LEADED1 ボードは、TI の一般的なリード付きパッケージによる迅速なテストとブレッド ボードへの対応を可能にします。 TI の D、DBQ、DCT、DCU、DDF、DGS、DGV、PW 表面実装パッケージを 100mil DIP ヘッダに変換するフットプリントを用意しています。
LEADLESS-ADAPTER1 — TI の 6、8、10、12、14、16、20 ピン リードレス パッケージのテスト向けの表面実装から DIP ヘッダへのアダプタ
TIDA-00765 — 15kg の範囲にわたって 1g の分解能を実現する、ノイズが 100nVpp 未満のフロント エンドのリファレンス デザイン
TIPD188 — 高分解能、低ドリフト、精密重量計、AC ブリッジ励起付、リファレンス・デザイン
TIDA-00886 — シングル セル バッテリを電源とする低消費電力 RF PLL シンセサイザのリファレンス デザイン
TIDM-SMBUS — 低消費電力マイコンを使用した SMBus 設計
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。