TIDA-00691
リニア・レギュレータ電源ソリューション、リファレンス・デザイン、MSP430G2xx3 電力損失低減用
TIDA-00691
概要
This linear regulator power solution provides power supply to MSP430 microcontroller. By implementing two linear regulator in parallell but work seperately, this power solution can reduce system power dissipation. Low quiescent current LP5900-3.3 and LP5900-1.8 are fit for this application.
特長
- Low power dissipation solution
- Small size solution
- Cost optimized solution
- Ripple free and low noise solution
- TIDA-00691 provides design guide and design files of the power solution
出力電圧オプション | TIDA-00691.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 3 |
Vin (Max) (V) | 4.2 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | .15 |
Output Power (W) | .495 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Linear Regulator |
産業用
- 麻酔供給システム
- 血糖値測定器
- 血圧計
- CT ディテクタ・モジュール
- 連続血糖値測定アグリゲータ
- 電気カミソリ
- 電子式ベッドとイス
- 脱毛器
- 脱毛器
- 点滴用ポンプ
- 酸素濃縮器
- PET 復調器モジュール
- 患者モニタ:ECG モジュール
- 患者モニタ:SPO2 モジュール
- 患者モニタ:カプノグラフと体温モジュール
- 患者モニタ:電源とバックエンド モジュール
- 患者モニタ:サブシステム・モジュール
- 患者モニタ:ワイヤレス・モジュール
- 患者モニタ向け血圧モジュール
- パルス オキシメータ
- 遠隔医療ゲートウェイ / アグリゲーション・マネージャ
- ウェアラブルなフィットネス機器とアクティビティ・モニタ(活動記録計)
- X 線ダイナミック検出器
- X 線スタティック検出器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJD9.PDF (64 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Regulator Power Solution for Reducing MSP430G2xx3 Power Dissipation Design Guide | 2015年 11月 12日 | |||
技術記事 | Can an LDO produce better-quality images in small-sized camera applications? | PDF | HTML | 2016年 7月 13日 | |||
技術記事 | How LDOs contribute to power efficiency | PDF | HTML | 2016年 5月 13日 | |||
その他の資料 | MCU/Analog Series: Driving Low Power Even Lower Part 2 | 2015年 12月 11日 | ||||
その他の資料 | MCU/Analog Series: Driving Low Power Even Lower Part 1 | 2015年 12月 11日 |