TIDA-00620

12~24V、27A ブラシ付き DC モーター、リファレンス・デザイン

TIDA-00620

設計ファイル

概要

Brushed motors are a relatively popular option for motor designs because of their low price and simple control scheme.  A brushed motor has a wire-wound rotor and permanent magnet stator.  The commutation of the motor is achieved using conductive rings that are connected to the rotor using brushes that scrape against the commutator rings.  This allows the direction of current through the motor to change based on the orientation of the brushes and different commutation rings.  Utilizing an H-Bridge allows for easy direction and speed control changes to be applied quickly and efficiently to the brushed DC motor.  An electronic drive is required to control the motor currents in a brushed DC motor.  The electronic drive circuit consists of a power stage with two-phase inverter meeting the required power capability, a microcontroller to implement the motor speed commands and fault handling, current sensing for motor startup / stall protection, gate driver for controlling the two-phase inverter, and a power supply for microcontroller and other low voltage devices.

特長
  • 343 Watt RMS Power Stage with MSP430G2553 Control Scheme
  • Tested to operate with 18 Volt External Battery
  • Delivers up to 27.47 ARMS Continuous Motor Current with No External Heat Sinking or Air Flow Aids
  • Dual Layer, Small PCB Form Factor of 76.3 mm by 38.1 mm
  • Utilizes TI’s 60 V N-Channel NexFETs with an RDS of 1.8 mΩ Packaged In a SON 5-mm × 6-mm footprint
  • User Configurable Gate Drive Current Allows for Ease in Adapting to Custom MOSFET Selection
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAW3.PDF (3082 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRI70.PDF (381 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRI71.PDF (212 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRI72.PDF (154 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRI74.ZIP (863 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB82.ZIP (988 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI73.PDF (1053 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ

DRV870147V H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G255316KB フラッシュと 512 バイト SRAM とコンパレータと UART/SPI/I2C とタイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
アナログ温度センサ

LMT86SC70 または TO-92 封止、2.2V 対応、10μA、アナログ出力温度センサ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00620 Test Results 2015年 10月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ