TIDA-00621

Freescale i.MX6 2 回路および 4 回路電源、TPS65911 付きリファレンス・デザイン

TIDA-00621

設計ファイル

概要

This TI Reference Design utilizes a power management integrated circuit (PMIC) for supplying a Freescale® i.MX6 SoC in a DDR3 application. This design showcases the TPS65911 as an all-in-one IC used to supply the rails needed for powering the i.MX6 SoC, with available regulators for system peripherals.  The TPS65911 offers simple, flexibile output voltages and sequencing. The voltages on the DC/DC converters can be adjusted over i2c once the device has entered the active state, allowing for individual regulator customization.

特長
  • Offers 3 highly efficient, adjustable DC-DC converters with integrated FETs, 1 Controller for external FETs, and 8 adjustable general purpose LDOs
  • Provides all supply rails to power the IMX6 in a compact 2.095 in2 area (includes passive components)
  • Supports up to 5.5V supply
  • Additional LDOs to power peripherals in system
  • The TPS65911 offers an integrated Real Time Clock (RTC) for time-critical applications
  • The 0.65mm pitch of the 98-pin BGA package enables robust trace routing (6mm x 9mm)
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA98.PDF (1172 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRFV6.PDF (261 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRFV7.PDF (123 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFV8.ZIP (750 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659114 個の DC/DC、9 個の LDO、1 個の RTC を採用した複合電源 IC(PMIC)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00621 Test Results 2015年 7月 7日
技術記事 Fast forward your FPGA power design with TI Designs PDF | HTML 2015年 8月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ