TIDA-00645
1-PWM ブラシレス DC モーター制御 TI リファレンス・デザイン
TIDA-00645
概要
This design is a 3-phase sensored Brushless DC Motor controller that uses a single PWM input for controlling speed and three active-high hall sensors for rotor position detection. The DRV8305's integrated commutation table simplifies the microcontroller firmware required for proper commutation. The DRV8305 automatically handles dead time insertion and gate drive current control, both of which can adjusted using the drivers SPI interface.
特長
- 12 – 24 Volt Operation
- Control scheme requires only a single PWM Signal and three digital hall states
- Onboard header and pull-up resistors for direct connection of active-high Hall Sensors
- SPI communication between MCU and Driver for fast parameter adjustments
- Onboard JTAG header for in-circuit flashing of microcontroller firmware
- Small 3 x 2 inch board includes both power and control stage
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRI20.PDF (216 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | TIDA-00645 Test Results | 2015年 10月 5日 |