TIDA-00647
24 ビット、シグマ-デルタ ADC 高速プロトタイピング、Energia Ecosystem 付、リファレンス・デザイン
TIDA-00647
概要
TIDA-00647 TI Design は、TI ローンチパッド用のシグマ・デルタ ADC ブースターパックを実装するとともに、Energia が主導するアナログ性能評価機能を使用して迅速なプロトタイピング評価を迅速に行うことのできるリファレンス・デザインです。さらに、汎用の高速プロトタイピングを行い、ユニバーサル温度入力用のサンプル実装を構築する手順を示します。
特長
- Energia による ADS1220 制御
- データ変換を行うための Energia ライブラリ
- ADC コードから温度への変換を行う Energia ライブラリ
- 24 ビット・シグマ・デルタ ADC:ADS1220
- ブースタパックに対応した物理的フォーム・ファクタを採用しており、あらゆる TI ローンチパッドとの互換性を確保
- 汎用から特定用途に至るまでさまざまな評価目的に対応し、迅速なスケーリングが可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGY4.PDF (204 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Fast Prototyping 24-Bit Sigma-Delta ADC With Energia Ecosystem Design Guide (Rev. A) | 2015年 11月 19日 | |||
技術記事 | The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch | PDF | HTML | 2016年 10月 25日 |