ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
TIDA-00648 は、業界標準の 4 ~ 20mA 電流ループ・トランスミッタです。HART 通信で使用する目的で、FSK 変調デジタル・データを 4 ~ 20mA の電流ループに注入できます。外部保護回路をインプレースで設置できるので、法規制に関する IEC61000-4 規格の EFT、ESD、サージの各要件にも適合します。耐用性に加え、苛酷でノイズの多い産業環境下での確実な動作を確保するため、IEC61000-4 の EMC 規格に準拠する必要があります。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。