TIDA-00667
Freescale i.MX6 電源、リファレンス・デザイン、電子 POS アプリケーション用
TIDA-00667
概要
この TI リファレンス・デザインは、電源管理 IC(PMIC)を使用して、電子 POS 向けの NXP Semiconductors(旧 Freescale®)i.MX6 SoC に電力を供給します。このデザインは、i.MX6 SoC への電力供給で必要とされるレールを実現するためのオールインワン IC として TPS65911 を使用する方法を示すほか、電子 POS 内のシステム・ペリフェラル向けに利用できる複数のレギュレータを採用しています。 TPS65911 の特長は、簡潔でフレキシブルな出力電圧とシーケンシングです。デバイスがアクティブ状態に移行した後、この DC/DC コンバータの電圧は I2C を使用して調整することができるので、個別のレギュレータのカスタム化が可能です。
特長
- FET を内蔵した 3 個の高効率可変 DC-DC コンバータと、外部 FET 制御用の 1 個のコントローラ、8 個の汎用可変 LDO を搭載
- iMX6 に電力を供給するためのすべての電源レールを、受動部品を含めてコンパクトな 2.095 平方インチ(13.52 平方 cm)の面積で実現
- 最大 5.5V の電源電圧のサポート
- システム内のペリフェラルに電力を供給する付加的な LDO
- TPS65911 はタイムクリティカルなアプリケーション向けにリアルタイム・クロック(RTC)を内蔵
- 0.65mm ピッチの 98 ピン BGA パッケージにより、堅牢なパターン取り回し(6mm x 9mm)を実現可能
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRGD6.PDF (123 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1