TIDA-00707

e メーターを使用するテレコム / サーバー PSU(電源)向け 1kW、小型、効率 97.5% のデジタル PFC のリファレンス・デザイン

TIDA-00707

設計ファイル

概要

TIDA-00707 is a 1-kW, compact (100mmX80mm) power factor converter (PFC) designed for telecom, server, and industrial power supplies. This reference design is a continuous conduction mode boost converter, implemented using a UCD3138A Digital Power Supply controller with all protections built-in. Hardware is designed and tested to pass conducted emissions, surge, and EFT (as per EN55014) requirements.

This reference design provides a ready platform of front-end PFC to address various power supplies up to 1 kW,  Improves overall system performance lower bus capacitance, lower RMS currents, and front-end protections. It meets stringent current THD and power factor norms and protects from output overcurrent, overvoltage, and undervoltage conditions.

特長
  • Wide Operating Input Range: 195-V to 270-VAC
  • Designed to Drive Wide Range of Downstream DC/DC Converters and Inverter-Fed Motors up to 1 kW
  • High Power Factor > 0.99 and < 5% THD From Medium-to-Full Load (50% to 100%); Meets Current THD Regulations as per IEC 61000-3-2
  • High Efficiency of > 97% at Full Load Over Entire Operating Voltage Range
  • PFC Converter designed with a simple, small PCB form factor (100 x 82mm)
出力電圧オプション TIDA-00707.1
Vin (Min) (V) 195
Vin (Max) (V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout (Max) (A) 2.56
Output Power (W) 998.4
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type AC
Topology Boost- PFC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBK8B.PDF (3188 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRKO7.PDF (632 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKO8.PDF (159 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKP0.PDF (236 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKP1.ZIP (2614 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBW4.ZIP (267 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKO9.PDF (3297 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCD3138AUCD3138A 高集積デジタル・コントローラ、絶縁電源用

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7321C低消費電力、デュアルチャネル、1/1、25Mbps デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC27517A5V UVLO 搭載、負の入力電圧に対応、4A/4A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 1-kW, Compact, 97.5% Efficiency, Digital PFC for AC/DC PSUs w/ eMeter Ref Design (Rev. B) 2016年 10月 24日
技術記事 リアルタイム制御テクノロジーを活用して信頼性の高いスケーラブルな高電圧設計を実現する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 7月 15日
技術記事 실시간 제어 기술로 안정적이고 확장 가능한 고전압 설계를 구 현하는 방법 PDF | HTML 2024年 7月 3日
技術記事 即時控制技術如何實現可靠、可擴充的高電壓設計 PDF | HTML 2024年 7月 1日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00443 230V、900W、力率調整器コンバータ(PFC)、家庭電化製品リファレンス・デザインのインバータ供給ドライブ

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ