TIDA-00716
Xilinx Spartan 6 FPGA 電源リファレンス・デザイン、TPS650250 付
TIDA-00716
概要
TIDA-00716 は、Xilinx Spartan 6 FPGA 向けのコンパクトな統合ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、Spartan 6 に電力を供給するうえで必要なレールを実装するため一体型 IC の TPS650250 を採用しています。このリファレンス・デザインは、Spartan 6 LXT ファミリをベースとしていますが、Spartan 6 LX ファミリへの電力供給のための利用も可能です。TPS650250 は、ユーザー制御の外部シーケンシング、個別のイネーブル、外部抵抗デバイダとの組み合わせにより、全 Spartan 6 ファミリでの複数の設計を可能にする、シンプルでフレキシブルなソリューションを提供します。このパワー・マネージメント IC は、入力電圧範囲が 3.5 ~ 5.5V で、5V 電源またはシングル・セル・リチウムイオン・バッテリからの電力供給で動作可能です。このリファレンス・デザインは産業機器向けにテスト / 検証済みです(-40℃ ~ 105℃)。
特長
- 非常に効率の高い 3 個の降圧コンバータを搭載して、Spartan 6 に電力を供給
- 追加の 200mA LDO を使用して、FPGA 側のペリフェラル・レールや他の IO レールに電力を供給
- DC/DC コンバータと LDO ごとに個別のイネーブル
- 抵抗デバイダで調整可能な出力電圧
- 迅速な評価を可能にするテストレポート、評価モジュール・ガイド(英語)、設計ファイルを用意
通信機器
エンタープライズ・システム
産業用
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRH12.PDF (115 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1