TIDA-00735

ブラシレス DC プロペラ コントローラのリファレンス デザイン

TIDA-00735

設計ファイル

概要

TIDA-00735 は、10.8V ~ 25.2V に対応したブラシレス DC モーター コントローラのリファレンス デザインであり、高出力プロペラ、ファン、ポンプ用途向けです。このデザインではテキサス インスツルメンツ製のブラシレス DC モーター用ゲート ドライバ DRV8303、パワー MOSFET である CSD17573Q5B 30V NexFET™、16 ビット低消費電力マイコンである MSP430、30V 超低 IQ LDO である TPS70933 を使用しています。また、このデザインは、台形波センサレス制御アルゴリズムによりモーターを制御し、中央コントローラからの外部リファレンス信号によってモーター速度を指令します。このデザインは、高効率で大出力の BLDC モーター システムを提示することを目的にしています。

特長
  • 入力電圧範囲:10.8V ~ 25.2V
  • 15A RMS、23A のピーク出力電流能力
  • 小型フォーム ファクタ (L x W:奥行 x 幅):2.2 インチ x 1.0 インチ
  • 単一リファレンス信号による速度制御
  • センサレス台形波制御
  • MOSFET の VDS 過電流保護および電源低電圧保護を含む、幅広いシステム保護機能を搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBA9.PDF (879 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRJQ6.PDF (174 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJQ5.PDF (123 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJQ8.ZIP (458 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBN7.ZIP (134 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJQ7.PDF (284 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRJQ4.PDF (255 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

BLDC ドライバ

DRV8303電流シャント アンプと SPI 搭載、最大 65V の 3 相ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430G255316KB フラッシュ、512B SRAM、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
MOSFET

CSD17573Q5B5mm x 6mm のシングル SON 封止、1.45mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00735 Test Results 2015/12/15

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。