TIDA-00736

ユニバーサル・ステッパ・モーター・ドライバ、リファレンス・デザイン

TIDA-00736

設計ファイル

概要

This design achieves a universal high performance stepper driver. With the on-board MCU SPI configuration to DRV8711, it achieves up to 1/256 selectable micro-stepping level and 0.5A to 5A selectable peak current level. The supply voltage can be from 12V to 36V. With optimized decay parameters setting, this solution can ideally work with most bipolar steppers and diversified industrial applications. Optocoupler isolation for inputs signal is included. Also full protections are provided, such as outputs short, over current, and over temperature.

特長
  • Wide and selectable current level from 0.5A to 5A
  • Selectable micro-stepping from Full to 1/256
  • Wide operation range from 12V to 36V
  • Wide adaption to different stepper motors
  • Standard ISO industrial inputs interface
  • Full protections
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC1.PDF (1366 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRJY0.PDF (269 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJY1.PDF (187 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJY2.PDF (238 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJY4.ZIP (506 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBP3.ZIP (270 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJY3.PDF (345 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430G22022KB フラッシュ、256 バイト SRAM、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00736 Test Results 2015年 12月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ