TIDA-00761
低消費電力バッテリ・チャージ・マネジメント、リファレンス・デザイン、ウェアラブルおよび IoT アプリケーション用
TIDA-00761
概要
TIDA-00761 は、低消費電力のウェアラブル・デバイスなどの小型フォーム・ファクタのデザインに bq25120 IC を搭載したパワー・マネージメント・ソリューションを提供するリファレンス・デザインです。 ウェアラブル・デバイス向けに、リニア・チャージャ、レギュレーションされた出力、ロード・スイッチ、タイマ付きの手動リセット、バッテリ電圧モニタなどの最も一般的な機能を搭載しています。このデバイスは、5mA ~ 300mA の充電電流をサポートします。
特長
- 高集積ソリューション
- 2.5mm x 2.5mm の小型 WCSP パッケージ
- 降圧コンバータが有効な場合は 700nA(代表値)の Iq(静止時電流)
- 最小 500μA まで構成可能な終了電流
- I2C による通信と制御(オプション)
- バッテリ電圧モニタ
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRHO2.PDF (29 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | TIDA-00761 Test Results | 2015年 9月 28日 |