BQ25120A

アクティブ

パワー・パスと内蔵 LDO と降圧コンバータ搭載、1.8V のデフォルト出力、300mA、リニア・バッテリ・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 0.3 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 0.3 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 25 6.75999999999999792000000000000016 mm² 2.5999999999999996 x 2.5999999999999996
  • 次の充電までのシステム動作時間が増大
    • 300mAの可変降圧レギュレータ
      (デフォルト1.8V)
    • 降圧コンバータが有効な状態(無負荷)でのIq: 700nA (標準値)
    • 可変負荷スイッチまたは100mA LDO出力(デフォルトでは負荷スイッチ)
    • 最大300mAの充電電流により高速充電
    • 精度0.5%のバッテリ電圧レギュレーション(3.6V~4.65Vまで10mV刻みで設定可能)
    • 終了電流を最低500µAに設定可能
    • 単純な電圧ベースのバッテリ監視
  • 占有面積の小さい、高度に統合されたソリューション
    • 2.5mm×2.5mmのWCSPパッケージと6個の外付け部品により、最小のソリューションを構築可能
    • プッシュボタンによるウェークアップとリセット、タイマを設定可能
    • システム電源およびバッテリ充電用の電力パスの管理
    • 電力パス管理により50nA未満のシップ・モード・バッテリ静止電流を実現し、保管寿命を延長
    • バッテリ充電は3.4V~5.5VINで動作(5.5VのOVP / 20V耐圧)
    • 入力電流制限、充電電流、終了電流、およびステータス出力用の専用ピン
  • I2C通信制御
    • 充電電圧および電流
    • 終了スレッショルド
    • 入力電流制限
    • VINDPMスレッショルド
    • タイマ・オプション
    • 負荷スイッチ制御
    • フォルトおよびステータスの割り込みの制御
    • システム出力電圧の変更
    • LDO出力電圧の変更
  • 次の充電までのシステム動作時間が増大
    • 300mAの可変降圧レギュレータ
      (デフォルト1.8V)
    • 降圧コンバータが有効な状態(無負荷)でのIq: 700nA (標準値)
    • 可変負荷スイッチまたは100mA LDO出力(デフォルトでは負荷スイッチ)
    • 最大300mAの充電電流により高速充電
    • 精度0.5%のバッテリ電圧レギュレーション(3.6V~4.65Vまで10mV刻みで設定可能)
    • 終了電流を最低500µAに設定可能
    • 単純な電圧ベースのバッテリ監視
  • 占有面積の小さい、高度に統合されたソリューション
    • 2.5mm×2.5mmのWCSPパッケージと6個の外付け部品により、最小のソリューションを構築可能
    • プッシュボタンによるウェークアップとリセット、タイマを設定可能
    • システム電源およびバッテリ充電用の電力パスの管理
    • 電力パス管理により50nA未満のシップ・モード・バッテリ静止電流を実現し、保管寿命を延長
    • バッテリ充電は3.4V~5.5VINで動作(5.5VのOVP / 20V耐圧)
    • 入力電流制限、充電電流、終了電流、およびステータス出力用の専用ピン
  • I2C通信制御
    • 充電電圧および電流
    • 終了スレッショルド
    • 入力電流制限
    • VINDPMスレッショルド
    • タイマ・オプション
    • 負荷スイッチ制御
    • フォルトおよびステータスの割り込みの制御
    • システム出力電圧の変更
    • LDO出力電圧の変更

bq25120Aは高度に統合されたバッテリ充電管理ICであり、ウェアラブル・デバイスでよく使われるリニア充電器、レギュレートされた出力、負荷スイッチ、タイマ付きマニュアル・リセット、バッテリ電圧モニタといった機能を内蔵しています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低IQスイッチャーで、DCS制御を使用して、最小10µAの負荷電流まで軽負荷時の効率を維持します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mAの充電電流をサポートします。入力電流制限、充電電流、降圧コンバータの出力電圧、LDO出力電圧、その他のパラメータは、I2Cインターフェイスからプログラム可能です。

バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の3つのフェーズで充電されます。電圧ベースのJEITA互換バッテリパック・サーミスタ監視入力(TS)が含まれており、バッテリの温度を監視し、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。充電器は5V USB入力に最適化されており、20V耐圧で、ライン過渡電圧に耐えられます。降圧コンバータは入力またはバッテリから駆動されます。バッテリのみのモードでは、デバイスは最高4.65Vのバッテリから駆動できます。

可変の負荷スイッチにより、使用頻度の低いデバイスを切断し、システムを最適化できます。タイマ付きのマニュアル・リセットにより、ウェークアップおよびリセットを最適化する各種の構成オプションを使用できます。

bq25120Aは高度に統合されたバッテリ充電管理ICであり、ウェアラブル・デバイスでよく使われるリニア充電器、レギュレートされた出力、負荷スイッチ、タイマ付きマニュアル・リセット、バッテリ電圧モニタといった機能を内蔵しています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低IQスイッチャーで、DCS制御を使用して、最小10µAの負荷電流まで軽負荷時の効率を維持します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mAの充電電流をサポートします。入力電流制限、充電電流、降圧コンバータの出力電圧、LDO出力電圧、その他のパラメータは、I2Cインターフェイスからプログラム可能です。

バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧の3つのフェーズで充電されます。電圧ベースのJEITA互換バッテリパック・サーミスタ監視入力(TS)が含まれており、バッテリの温度を監視し、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。充電器は5V USB入力に最適化されており、20V耐圧で、ライン過渡電圧に耐えられます。降圧コンバータは入力またはバッテリから駆動されます。バッテリのみのモードでは、デバイスは最高4.65Vのバッテリから駆動できます。

可変の負荷スイッチにより、使用頻度の低いデバイスを切断し、システムを最適化できます。タイマ付きのマニュアル・リセットにより、ウェークアップおよびリセットを最適化する各種の構成オプションを使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq25120A ウェアラブルおよびIoT向け低IQ高度統合バッテリ充電管理ソリューション データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 8日
技術記事 How to design wearables that are smaller and go longer between charges PDF | HTML 2024年 1月 5日
アプリケーション・ノート Implementing 2-V Charge Inhibition PDF | HTML 2023年 5月 31日
アプリケーション・ノート BQ2512x Frequently Asked Questions 2021年 11月 22日
技術記事 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand PDF | HTML 2021年 11月 12日
技術記事 Pull the tab: How to implement ship mode in your lithium-ion battery design PDF | HTML 2019年 2月 20日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) 2018年 5月 1日
技術記事 Choosing the right battery charger for your portable medical device design PDF | HTML 2018年 1月 22日
技術記事 The future of wearable biosensors and linear chargers PDF | HTML 2017年 12月 4日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq25120AEVM and bq25122EVM Evaluation Modules (Rev. A) 2017年 12月 4日
技術記事 How to choose the right linear charger for your application PDF | HTML 2017年 11月 17日
アプリケーション・ノート Improved Fast Charge Using the bq25120 Adjustible VBATREG, Charge Current, TS, 2016年 8月 8日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq2512x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 5月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25120AEVM — ウェアラブル / ヒアラブル向け 700nA 低静止電流(Iq)、高集積バッテリ充電マネージメントの評価モジュール

The bq25120AEVM evaluation module is a highly integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearables devices: linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, and battery voltage monitor. The low quiescent current during operation and (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLUC696 BQ25120A Setup Guide Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・チャージャ IC
BQ25120A パワー・パスと内蔵 LDO と降圧コンバータ搭載、1.8V のデフォルト出力、300mA、リニア・バッテリ・チャージャ
ガーバー・ファイル

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
リファレンス・デザイン

PMP11311 — 電源リファレンス・デザイン、ウェアラブル・デバイス用、ワイヤレス充電付き、 bq51003 および bq25120 使用

ウェアラブル・デバイスは、常時オン機能とともに長いバッテリ動作時間を実現するために、高度なパワー・マネージメントが必要です。さらに、小型で再充電可能なバッテリを使用して、小型のフットプリント設計を実現する必要もあります。このアプリケーション・ノートでは、活動監視やスマート・ウォッチに対応可能な、ウェアラブル向けのスケーラブルなパワー・マネージメント・ソリューションについて説明しています。この設計では、リチウムイオン・バッテリ・チャージャと低静止時電流(Iq)DC/DC 降圧コンバータ、PMOLED ディスプレイ用の昇圧コンバータ、心拍モニタ(HRM)用の昇圧コンバータ、構成可能な低 Iq (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00712 — スマートウォッチ電池管理ソリューション・リファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、スマート・ウォッチ用バッテリ・マネージメント・ソリューション (BMS) に適しています。このデザインは、スマートウォッチ・アプリケーションのような低消費電力ウェアラブル・デバイスに最適です。このデザインは、1 セル用の超低消費電力リチウムイオン・リニア・チャージャや、高集積の Qi 準拠ワイヤレス・パワー・レシーバ、コスト効率の優れた電圧 / 電流保護 IC、センス抵抗内蔵のシステム側のバッテリ残量計、LCD ディスプレイ・デバイスに最大 28V を出力する昇圧回路を搭載しています。

このデザインは小型サイズ (20mm x 29mm) PCB (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00761 — 低消費電力バッテリ・チャージ・マネジメント、リファレンス・デザイン、ウェアラブルおよび IoT アプリケーション用

TIDA-00761 は、低消費電力のウェアラブル・デバイスなどの小型フォーム・ファクタのデザインに bq25120 IC を搭載したパワー・マネージメント・ソリューションを提供するリファレンス・デザインです。  ウェアラブル・デバイス向けに、リニア・チャージャ、レギュレーションされた出力、ロード・スイッチ、タイマ付きの手動リセット、バッテリ電圧モニタなどの最も一般的な機能を搭載しています。このデバイスは、5mA ~ 300mA の充電電流をサポートします。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 25 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ