ソフトウェア
サポート・ソフトウェア
ウェアラブル・デバイスは、常時オン機能とともに長いバッテリ動作時間を実現するために、高度なパワー・マネージメントが必要です。さらに、小型で再充電可能なバッテリを使用して、小型のフットプリント設計を実現する必要もあります。このアプリケーション・ノートでは、活動監視やスマート・ウォッチに対応可能な、ウェアラブル向けのスケーラブルなパワー・マネージメント・ソリューションについて説明しています。この設計では、リチウムイオン・バッテリ・チャージャと低静止時電流(Iq)DC/DC 降圧コンバータ、PMOLED ディスプレイ用の昇圧コンバータ、心拍モニタ(HRM)用の昇圧コンバータ、構成可能な低 Iq DC/DC 降圧コンバータを使用し、ワイヤレス充電入力の、高度に構成可能なバッテリ管理ソリューションを提供します。
出力電圧オプション | PMP11311.1 | PMP11311.2 | PMP11311.3 | PMP11311.4 | PMP11311.5 |
---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vin (Max) (V) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vout (Nom) (V) | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 5 | 12 |
Iout (Max) (A) | .3 | .3 | .3 | .3 | .1 |
Output Power (W) | 1.26 | .54 | .54 | 1.5 | 1.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Linear Regulator | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Boost- Synchronous | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。