TIDA-00762
OBSOLETE-小型フォーム ファクタ、1W ワイヤレス パワー トランスミッタのリファレンス デザイン
TIDA-00762
概要
このワイヤレス パワー トランスミッタ リファレンス デザインの基板面積は、コンパクトな 14mm x 22mm(280 平方 mm)で、実用的なレイアウトを採用しています。bq500511 デジタル チップと bq50002 アナログ フロント エンド Gen3 トランスミッタ ソリューションを組み合わせたコスト競争力の高いソリューションを提供し、使いやすさと高い製品品質を実現します。このリファレンス デザインは、パーソナル エレクトロニクス、産業用システム、医療用システムなど、小型レシーバ コイルを搭載した低消費電力のウェアラブル ソリューションを対象としています。
特長
- 1W ワイヤレス パワー トランスミッタ
- 基板面積は 0.43 平方インチ(2.77 平方 cm)
- このリファレンス デザインは、小型レシーバ コイルにより小型トランスミッタ コイルをサポートしており、動作の向上を実現しています。
- 2 個の IC で構成された低コスト ソリューション
- Ping 実行中の低システム スタンバイ電力:わずか 30mW
- 63% のピーク システム効率
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。