TIDA-00318
Qi(WPC)準拠、ワイヤレス・チャージャ、低消費電力ウェアラブル・アプリケーション用
TIDA-00318
概要
このリファレンス・デザインは、Qi (チー) 準拠のワイヤレス・レシーバ (bq51003) や、充電電流が非常に小さい 1 セル・リチウムイオン・リニア・チャージャ (bq25100) など、低消費電力のウェアラブル・デバイスに適しています。超小型サイズ (5 x 15mm2) であり、最小 10mA、最大 250mA の小さい充電電流を供給することができ、最小 1mA の終了電流もサポートしています。このデザインは、充電電流が 135mA のアプリケーションに適しています。
特長
- 小型サイズ:5 x 15 (mm2)
- 調整可能な充電電流:10 ~ 250 (mA)
- 1mA の充電終了電流をサポート
- 75nA 未満のバッテリ・リーク電流
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRAA4.PDF (199 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | TIDA-00318 Test Results | 2014年 8月 27日 |