TIDA-00827
2.5A センサ内蔵型 BLDC モーター・コントローラのリファレンス・デザイン
TIDA-00827
概要
TIDA-00827 は、低消費電力のバッテリ駆動ブラシレス DC モーターに最適なセンサ内蔵 BLDC モーター・コントローラのリファレンス・デザインです。動作電圧範囲は 8~35V で、3S~6S LiPo(リチウムポリマー)バッテリ電源をサポートします。主なアプリケーションは、カメラ・ジンバル、低消費電力ファン、ロボットです。モーター・コントローラは、16 ビット低消費電力マイコンの MSP430G2353 と、高集積 2.5A トリプル・ハーフ・ブリッジ・ドライバの DRV8313 で構成されています。MSP430G2353 は、ホール・センサ・ベースの整流器フィードバックを使用し、DRV8313 経由で高精度の駆動電圧をモーターに供給します。オンボードのポテンショメータとプッシュ・ボタンは、モーター制御のためのシンプルなインターフェイスを実現します。
特長
- 8V ~ 35V の動作電圧範囲
- 2.5A のピーク出力電流能力
- 小型フォーム・ファクタ:2.0 インチ x 1.0 インチ(幅 5.08cm x 高さ2.54cm)
- MSP430 マイコンを使用した、センサ付き BLDC モーター制御
- 電流制限コンパレータを内蔵
- 低電圧、過熱、過電流の各保護機能を内蔵
産業用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRJI6.PDF (86 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MSP430 マイコン
MSP430G2353 — 4KB フラッシュ、256 バイト SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン
データシート: PDF技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1