TIDA-00830

24V ステッパ・モーター設計、AutoTune 付、リファレンス・デザイン

TIDA-00830

設計ファイル

概要

TIDA-00830 is an application overview of TI’s automatic stepper motor tuning feature known as AutoTune™.  This design showcases how quickly AutoTune can adapt to changes in system inputs or motor characteristics without the user having to apply any type of parameter tuning.  The hardware for this design is sourced from the DRV8880 Evaluation Module so the user has the ability to work with the entire feature set of this device.

特長
  • 6.5- to 45-V operation with up to 2.0-A full-scale (max drive current)
  • Configurable PWM Off-Time of 10-, 20-, or 30-µs
  • 3.3-V, 10-mA LDO Regulator supply
  • AutoTune stepper motor tuning
  • Simple GUI for driver input control and motor tuning
  • Onboard USB communication for easy connectivity with external controller
  • 100 mil header gives test probe access to all driver input controls
エンタープライズ・システム
産業用
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB17.PDF (1011 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRJT1.PDF (390 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJT2.PDF (200 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRJT3.PDF (177 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRJT5.ZIP (573 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBO4.ZIP (1223 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRJT4.PDF (1160 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ステッパ・モーター・ドライバ

DRV8880電流レギュレーション機能と 1/16 マイクロステップ機能とスマート・チューニング機能搭載、45V、2A、バイポーラ・ステッパ・モーター・ドライバ

データシート: PDF | HTML
MSP430 マイコン

MSP430F261792KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00830 Test Results 2015年 11月 10日
技術記事 Spin your stepper automatically PDF | HTML 2016年 3月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ