TIDA-00858
新しい、高効率フルブリッジ整流器、リファレンス・デザイン
TIDA-00858
概要
TIDA-00858 は、フル・ブリッジ整流器に関する高効率のアプローチを採用しています。このリファレンス・デザインは、複数のダイオードを 4 個の N チャネル MOSFET に置き換え、LM74670-Q1 スマート・ダイオード・コントローラと組み合わせて、1 個のフル・ブリッジ整流器を構成しています。LM74670-Q1 は、損失の発生するダイオードを、静止電流 (IQ) が事実上ゼロの回路で置き換えます。このデザインは、最大 45V の AC 入力電圧を受け入れ、ダイオードを使用する場合の順方向電圧降下なしで、整流済みの DC 電圧を生成できます。300Hz の AC 入力を取り扱うことができ、ショットキー・ダイオード整流器を使用する場合に比べて熱管理の手間を減らし、最大 100A の出力電流を供給することができます。
特長
- 最大 45V の AC 入力電圧をサポート
- 動的な電流反転に対する高速応答:5μs 未満
- 大電流整流器の場合、いっそう効率的
- 最大 300Hz の AC 入力周波数をサポート
- 事実上のゼロ静止電流 (IQ) であり、ダイオード整流器より小さい逆リーケージ電流
出力電圧オプション | TIDA-00858.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 35 |
Vout (Nom) (V) | 35 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 700 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | OR'ing |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRIV4.PDF (34 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
理想ダイオード / OR コントローラ
LM74670-Q1 — 車載対応、70μA ゲート・ドライブ搭載、0.48V ~ 42V、ゼロ静止電流 (IQ)、理想ダイオード整流器コントローラ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1