LM74670-Q1
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
- Exceeds HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- Peak Input AC Voltage: 42 V
- Zero IQ
- Charge Pump Gate Driver for external N-Channel MOSFET
- Low Forward-Voltage Drop and Less Power Dissipation Compared to Schottky Diode
- Capable of handling AC signal up to 300-Hz Frequency
The LM74670-Q1 is a controller device that can be used with an N-Channel MOSFET in full or half bridge rectifier architectures for alternators. It is designed to drive an external MOSFET to emulate an ideal diode. A unique advantage of this scheme is that it is not ground referenced, thus it has zero IQ. The schottky diodes in full or half bridge rectifiers and alternators can be replaced with the LM74670-Q1 solution to avoid forward conduction diode losses and produce more efficient AC-DC converters.
The LM74670-Q1 controller provides a gate drive for external N-Channel MOSFET and a fast response internal comparator to pull-down the MOSFET Gate in the event of reverse polarity. This device can support an AC signal frequency up to 300Hz.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM74670-SQEVM — 逆極性保護スマート・ダイオード・コントローラ、評価モジュール
LM74670-SQEVM 評価基板は、複数のショットキー・ダイオードや複数の P チャネル MOSFET を置き換えて逆極性保護を実現する方法を提示します。この逆極性保護ソリューションは、LM74670 スマート・ダイオード・コントローラを使用して、40V (VDS) に対応する外部の N チャネル MOSFET にゲート駆動信号を供給しています。LM74670-SQEVM は、電源と直列接続する場合、理想ダイオードの特性をエミュレートすることになります。入力側で負電圧をセンスした場合、LM74670 は MOSFET のゲートをプルダウンし、接続先の負荷を電源から絶縁します。TVS (...)
LM74670-Q1 TINA-TI Transient Reference Design
LM74670-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TIDA-00858 — 新しい、高効率フルブリッジ整流器、リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。