TIDA-00862
RS-485 2 線式全二重のリファレンス・デザイン
TIDA-00862
概要
The design enables full duplex RS-485 communications over a single pair of conductors rather than four by utilizing bus contention. By adding small-valued serial resistors to the bus lines to limit currents, a tri-stated differential bus is allowed and the SN65HVD96 SymPol transciver can be used to detect a state of bus contention. Simple digital logic and analog filtering techniques enable both transceivers to drive and receive from eachother simultaneously without the need for 2 additional bus wires.
特長
- Full duplex differential signaling
- Up to 1Mbps data rate
- Requires only two bus wires
- Physical level implementation
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKP9.PDF (198 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1