TIDA-00863
TPS7B4253-Q1 使用 LDO パラレル・ソリューションのリファレンス・デザイン
TIDA-00863
概要
このリファレンス・デザインは、許容誤差が非常に小さい電圧トラッキング LDO である TPS7B4253-Q1 を活用して、大出力電流を供給すると同時に低静止電流 (IQ) の要件に適合する LDO の並列配置を提示します。
特長
- 最大 900 A を供給する拡張出力電流
- 大負荷条件下で良好な放熱特性
- 4 ~ 40V の広い入力電圧範囲
- 出力コンデンサを広い範囲から選定可能
- 10 ~ 500μF の出力セラミック・コンデンサ使用時に安定動作
- ESR の範囲は 0.001Ω ~ 20Ω
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRK78.PDF (202 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4253-Q1 — 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1