TIDA-00866
車載アプリケーション向け突入電流リミッタのリファレンス・デザイン
TIDA-00866
概要
このリファレンス・デザインは、オフボード負荷向けの保護対策と診断機能を実現するほか、起動時の突入電流を効果的にクランプします。 代表的なアプリケーションは、車載インフォテインメント・システム内のリモート・ディスプレイ向けパワー・スイッチです。 このデザインは、調整可能な電流制限機能を搭載した、新世代のスマート・ハイサイド・スイッチである TPS1H100-Q1 を採用しています。この IC は、突入電流を効果的にクランプすることができます。
特長
- 突入電流を効果的にクランプ
- オフボード負荷向けの包括的な診断機能を実現
- FET 内蔵でサイズを節減
- 幅広い電源電圧範囲:3.5V ~ 40V
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNK8.PDF (154 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | TPS1H100 40-V, 100-mΩ, Smart High-Side Switch as Current Limiter Reference Guide (Rev. B) | 2016年 7月 14日 |