TIDA-00893
電源内蔵絶縁型 CAN モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-00893
概要
TIDA-00893 リファレンス・デザインは、絶縁型 DC 電力を生成すると同時に絶縁型 CAN 通信をサポートする小型ソリューションを実現します。電源を統合した強化絶縁型デジタル・アイソレータと CAN トランシーバで構成されており、コンポーネントの追加不要で CISPR22 Class B などの規格を満たす水準まで放射を低減します。
特長
- シングル電源ソリューション(インターフェイス側に別の電源は不要)
- BOM コスト削減
- 他の CAN トランシーバに拡張可能
- 高度な PCB レイアウトにより放射を低減
産業用
- 48-V servo drive
- AC input HVAC motor control
- AC 入力 BLDC モーター・ドライブ
- 産業用機械向け BLDC
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 分析ラボ計測器
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- Contractor circuit_1
- HVAC(エアコン)モーター制御
- DC 供給サーボ出力段
- 飛行制御ユニット
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- ヒューマノイド (ヒト型ロボット) のセンサ モジュール
- 油圧(水圧)式 / 空気式アクチュエータ・ドライブ・システム
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 産業用ロボットのビジョン
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- MRI サブシステム・モジュール
- Mobile robot BMS
- ロジスティクス・ロボットのモーション・コントローラ
- Mobile robot safety module
- 移動型ロボットのビジョン
- モーター保護リレーと接触器
- Multi-axis servo drive
- 近赤外線(NIR)分光器:卓上型
- 非絶縁型 AC ドライブ出力段
- オフロード車両向け HMI とディスプレイ・システム
- オフロード車両向け制御システム
- オフロード車両センサ・システム
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- 処理とビジョン カート
- レーダー・ガイダンス
- ロボット アーム カート
- ロボットの安全モジュール
- ブレーキ搭載サーボ・ドライブ AC/DC 整流器
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- Single-axis servo drive
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- 外科医コンソール
- 路側信号伝送 / 制御システム
- トラクション・ドライブ・システム
- 計量器
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRUO8.PDF (46 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設計ガイド | 電源内蔵の絶縁CANのリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017年 12月 14日 |