TIDA-00895

1~2s I2C リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャのリファレンス・デザイン

TIDA-00895

設計ファイル

概要

TI の bq28z610 デバイスは、1 直列~ 2 直列セルのリチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリ・パックの包括的な自律動作を実現する、残量計と保護機能を統合したバッテリ・パック・マネージャです。このアーキテクチャは、 I2C ブロードキャスト・コマンドを使用し、残量計プロセッサと内部バッテリ・チャージャ・コントローラ間の通信を可能にします。このリファレンス・デザインは、リチウムイオン・バッテリの残量計と保護機能を搭載した包括的なパック・ソリューションで、開発者の設計プロセスを容易にします。安全性と保護機能を強化するために、過電圧保護 IC を搭載しています。

特長
  • 残量計とプロテクタの統合により、1 直列~ 2 直列のリチウムイオン・セルまたはリチウムポリマ・セルをサポート
  • 2 次レベルのプロテクタにより、過電圧保護機能を実現
  • Impedance Track 技術
  • SHA-1 認証機能を統合
  • このリファレンス・デザインはテスト済みで、評価モジュール、ユーザーズ・ガイド(英語)、評価用ソフトウェアも用意されています
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBG8.PDF (137 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRKF8.PDF (221 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKF9.PDF (206 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKG0.PDF (199 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRKG2.ZIP (1250 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBT3.ZIP (438 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKG1.PDF (582 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD16412Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、16mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF
バッテリ・プロテクタ

BQ2945022 ~ 3 セルのリチウムイオン・バッテリ向け、4.35V OVP、過電圧保護デバイス

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z6101 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z610-R11 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計

データシート: PDF | HTML
バッテリ残量計

BQ28Z6201.2V I/O 対応、1S ~ 2S (1 ~ 2 個の直列) パック向け、保護機能内蔵のバッテリ残量計

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ハードウェア

評価ボード

BQ28Z610EVM-532 — Bq28z610 EVM 1 セル~2 セル、プログラマブル・バッテリ・マネージャ評価モジュール

The bq28z610 EVM evaluation module (EVM) is a complete evaluation system for the bq28z610 or bq294502 battery management system. The EVM includes one bq28z610 and bq294502 circuit module and a link to Windows™ based PC software. The circuit module includes one bq28z610  integrated (...)

ユーザー・ガイド: PDF | HTML
販売特約店から購入

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00895 Test Results 2016年 2月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ