TIDA-00913

シャントベース・インライン・モーター位相電流検出機能付き、48V 3 相インバータのリファレンス・デザイン

TIDA-00913

設計ファイル

概要

TIDA-00913 は、サーボ・ドライブなどの高精度ドライブ制御のために、高精度インライン・シャント・ベース位相電流センシング機能を使用した 48V / 10A の 3 相 GaN インバータのリファレンス・デザインです。インライン・シャント・ベース位相電流センシングの大きな課題の 1 つが、PWM スイッチングの際に高い同相電圧過渡が発生することです。INA240 双方向電流センス・アンプはこの課題解決のため、PWM 除去性能を強化しました。このリファレンス・デザインは 0 ~ 3.3V の出力電圧を提供し、1.65V の中間電圧では ±16.5A にスケール化することにより、全温度範囲で高い位相電流精度を実現します。TIDA-00913 は TI のブースタパックと互換のインターフェイスを採用しており、C2000 マイコン LaunchPad™ 開発キットと接続し、容易な性能評価を可能にします。

特長
  • 1 相あたり 7Arms の出力電流を供給し、非絶縁型位相電流センシングを行う、12V ~ 60V のワイド入力電圧範囲 3 相 GaN インバータ。
  • 5mΩ のシャント抵抗を使用し、±16.5A のフル・スケール範囲と ±10A の公称範囲に対応する、高精度インライン位相電流センシング機能
  • -25℃ ~ 85℃ の範囲にわたる高精度位相電流センシング機能。キャリブレーションを行わない場合の精度は誤差 ±0.5% 未満で、キャリブレーション済みの精度は誤差 ±0.1% 未満。
  • 最大 100kHz の PWM スイッチング周波数で動作する優れた AC 同相除去特性を実現した非絶縁型電流センス・アンプ INA240 により、システム・コストを低減
  • 3.3V ADC との直接インターフェイスが可能な双方向ゼロドリフト電流センス・アンプ INA240 は、BOM(部品表)の低減と容易なレイアウトを実現。
  • C2000 マイコン LaunchPad™ 開発キットとともに容易な性能評価を可能にする 3.3V I/O 採用 TI のブースタパック互換のインターフェイス。
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCE8A.PDF (4873 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDROJ7.PDF (830 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDROJ8.PDF (72 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROJ9.PDF (554 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROK1.ZIP (5637 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCV2.ZIP (1217 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROK0.PDF (2813 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM50187.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント・オンタイム、同期整流・降圧レギュレータ

データシート: PDF
アナログ電流センス・アンプ

INA240強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス・アンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF33333.3V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38691500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC8T245構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、8 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP302-Q1車載向け、ピン選択可能なトリップ・ポイント、1.4V 対応温度スイッチ・ファミリ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG520080V GaN ハーフ・ブリッジ出力段

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サンプル・コードまたはデモ

TIDCCV3 TIDA-00913_InstaSPIN-FOC_F28069M_Example_Code Software

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 8
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 設計ガイド 48V 3Phase Inverter w/ Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sense Ref Design (Rev. A) 2017年 4月 7日
セレクション・ガイド Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
ホワイト・ペーパー Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 2020年 6月 17日
ホワイト・ペーパー 自律産業用システムを支える機械学習 最新英語版 (Rev.A) 2017年 10月 23日
技術記事 GaN reliability standards reach milestone PDF | HTML 2017年 9月 18日
ホワイト・ペーパー Enabling robots to achieve new levels of factory automation. 英語版 2017年 4月 4日
技術記事 Five benefits of enhanced PWM rejection for in-line motor control PDF | HTML 2016年 11月 8日
技術記事 What’s next for Industry 4.0? The best new technologies shaping the future of smar PDF | HTML 2016年 11月 7日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LAUNCHXL-F28069M F28069M LaunchPad™ development kit for C2000™ Piccolo™ MCU
ドーター・カード
BOOSTXL-3PHGANINV シャント・ベース・インライン・モーター位相電流センシング機能を搭載した 48V 3 相インバータの評価モジュール

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00909 高速ドライブ向け、48V/10A 高周波 PWM 3 相 GaN インバータのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ