TIDA-00919
高効率駆動を実現する片面実装冷蔵庫ファンのリファレンス・デザイン
TIDA-00919
概要
このリファレンス・デザインは、最大電流 1A RMS、最大電圧 18V の仕様を満たすセンサ付き BLDC ファン・モーターに適した、小型フォーム・ファクタ、優れたコスト効率、片面実装、3 相の正弦波モーター・ドライブです。独自の片面設計は、システム・コストの低減に貢献します。オンボードのホール・センサは、モーター自体の内部にボードを取り付けるのに役立ちます。また、このリファレンス・デザインはコスト最適化をさらに推進するシングル・ホール動作、 アダプティブ・ドライブ角度調整を行いシステム効率と総合性能を向上する正弦波ドライブ、速度制御を容易にする外部 PWM(パルス幅変調)入力による速度制御機能などの DRV10970 のさまざまな機能を活用しています。
特長
- 片面設計による BOM(部品表)点数の最小化と全体コストの低減
- モーター・ロックや短絡の検出など、保護機能を高度に統合したシステム
- 外部 PWM を使用してファンの速度を制御する速度コマンド
- 冷蔵庫のファンを動作させるための包括的なソリューション
- このリファレンス・デザインは、適応性の高いドライブ角度の調整と、可聴ノイズや効率や性能を改善することを目的としたセンサ付きの正弦波ドライブなど、DRV10970 デバイスのさまざまな機能を提示
- 小型フォーム・ファクタのデザインで、シングル・ホールまたは 3 ホールの動作をサポートしたオンボードのホール・センサを搭載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRKP3.PDF (59 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1