TIDA-00978
OPA857 トランスインピーダンス帯域幅拡張向けリファレンス・デザイン
TIDA-00978
概要
The OPA857 is a wideband, ultralow noise transimpedance amplifier (TIA) targeted at photodiode monitoring applications. The OPA857 has two selectable gain configurations of 5kΩ and 20kΩ while maintaining a nearly constant closed-loop bandwidth in excess of 100MHz . In this reference design, external resistors are added in parallel with the internal resistors to take advantage of the high-speed amplifier core to extend the transimpedance bandwidth of the amplifier.
特長
- Extending the bandwidth of the OPA857 from 100MHz to greater than 250MHz
- Adjusting the gain of the OPA857 between 1-20kΩ
- Evaluation module allows flexibility in testing the OPA857 in internal test mode or with an external photodiode
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRN71.PDF (62 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
開発を始める
評価ボード
The OPA857 is a wideband, ultralow noise transimpedance amplifier (TIA) targeted at photodiode monitoring applications. The OPA857 has two selectable gain configurations of 5kΩ and 20kΩ while maintaining a nearly constant closed-loop bandwidth in excess of 100MHz . In this reference (...)
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide | 2016年 7月 25日 |