TIDA-010007

グリッド IoT のリファレンス デザイン:Wi-Fi® を使用してサーキット ブレーカとセンサを他の機器に接続

TIDA-010007

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、ネットワーク プロセッサとアプリケーション プロセッサを内蔵したシングル チップ ワイヤレス マイコン、CC3220 デバイス、SimpleLink Wi-Fi および IoT を使用して、Wi-Fi® 機能を統合し、資産監視用にグリッド機器の接続を拡張する方法を示します。このデザインにより、Wi-Fi ネットワークのセットアップまたは外部ネットワークへの接続を行い、データを転送し、消費電力を最適化できます。データ転送方式には制御、ステータス、設定の送受信が含まれ、デバイス間やデバイスとクラウドとの間で無線によりファームウェアを更新できます。デバイスを常時接続、断続的接続、およびハイバネーション モードに切り替えることで、グリッド アプリケーションの消費電力を最適化できます。

特長
  • Wi-Fi 接続:産業用機器や住宅用機器への IoT (モノのインターネット) の統合に適した、内蔵のネットワーク プロセッサとアプリケーション プロセッサ (Arm® Cortex®-M4) を使用した Wi-Fi 無線
    • 性能とサイズが最適化された単一のシステム オン チップ(SoC)
    • チップ レベルの Wi-Fi Alliance Wi-Fi® CERTIFIED™
    • アプリケーション ポイント (AP) プロビジョニングに加えて、SmartConfig™ により、プロビジョニングを平易化
  • システム アーキテクチャ:
    • 2 つの接続方式:外部 AP への接続 (デバイスを STA として使用)、またはデバイスを AP として使用
    • データ転送方式:常時接続、断続的接続
  • 消費電力:有線およびバッテリ動作に最適化
    • 常時接続:700μA 未満 (ビーコンのみ)
    • 断続的接続:3mA 未満 (5 秒間隔)、1.5mA 未満 (10 秒間隔)
    • デバイス低消費電力モード:ハイバネーション (10μA 未満)、LPDS (150μA 未満、20mA ピーク)
  • セキュリティ機能:128 ビットの固有デバイス ID、マイコン イメージのセキュア ブート、AP プロビジョニング用の内蔵 HTTPS サーバー、MQTT over TLS、セキュアな OTA (Over-The-Air) 更新
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU593A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRWX7.PDF (230 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SWRC342.ZIP (6951 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWX6.PDF (127 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

OPA4342クワッド、5.5V、1MHz、低バイアス電流 (0.2pA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF
デジタル温度センサ

TMP11664 ビット不揮発性メモリ搭載、精度 0.2℃ のデジタル温度センサ

データシート: PDF | HTML
Wi-Fi 製品

CC3220MODAアンテナ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4 Wi-Fi CERTIFIED™ ワイヤレス モジュール

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS62162DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド グリッド IoT のリファレンス・デザイン:サーキット・ブレーカーとセンサを機器に接続 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/07/15
ホワイト・ペーパー ネットワーク接続性、信頼性、安全性 を向上するためのグリッドの最新化 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/05/04
技術記事 Implementing Wi-Fi® connectivity for grid protection and control PDF | HTML 2019/02/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。