ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62162

アクティブ

DCS-Control™ 搭載、3V ~ 17V、1A 降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62901 アクティブ 1.5-mm × 2mm の QFN パッケージ封止、3V ~ 17V、1A、高効率、低静止電流 (IQ)、降圧コンバータ Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 2250 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Switching frequency (min) (kHz) 2250 Switching frequency (max) (kHz) 2250 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Iq (typ) (µA) 17 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control™トポロジ
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 最大1Aの出力電流
  • 出力電圧を0.9V~6Vの範囲で調整可能
  • 固定出力電圧バージョン
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流17µA (標準値)
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62170およびTPS62125とピン互換
  • 3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージおよび2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS62160を使用するカスタム設計を作成
  • DCS-Control™トポロジ
  • 入力電圧範囲: 3V~17V
  • 最大1Aの出力電流
  • 出力電圧を0.9V~6Vの範囲で調整可能
  • 固定出力電圧バージョン
  • シームレスなパワーセーブ・モード移行
  • 静止電流17µA (標準値)
  • パワー・グッド出力
  • 100%デューティ・サイクル・モード
  • 短絡保護
  • 過熱保護機能
  • TPS62170およびTPS62125とピン互換
  • 3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージおよび2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS62160を使用するカスタム設計を作成

TPS6216xデバイス・ファミリは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.25MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約17µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。

このデバイスには出力電圧が可変と固定のバージョンがあり、2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージ(DSG)、または3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージ(DGK)に封入されています。

TPS6216xデバイス・ファミリは使いやすい同期整流降圧型DC/DCコンバータで、電力密度の高いアプリケーション用に最適化されています。スイッチング周波数が標準値で2.25MHzと高いため、小型のインダクタを使用でき、高速な過渡応答が実現されるとともに、DCS-Control™トポロジの使用によって出力電圧の高い精度が得られます。

3V~17Vの広い入力電圧範囲で動作するため、このデバイスはリチウムイオンや他のバッテリ、および12Vの中間電源レールで動作するシステムに最適です。0.9V~6Vの出力電圧で、1Aまでの出力電流を連続的にサポートします(100%デューティ・サイクル・モード時)。

イネーブル・ピンおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンの構成により、電源シーケンシングも可能です。

パワーセーブ・モードでは、このデバイスはVINから約17µAの静止電流を消費します。負荷が小さい時には自動的かつシームレスにパワーセーブ・モードへ移行するため、負荷範囲全体にわたって高い効率が維持されます。シャットダウン・モードではデバイスがオフになり、シャットダウン時の消費電流は2µA未満です。

このデバイスには出力電圧が可変と固定のバージョンがあり、2.00mm×2.00mmの8ピンWSONパッケージ(DSG)、または3.00mm×3.00mmの8ピンVSSOPパッケージ(DGK)に封入されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS62172 アクティブ 3 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ、2x2 QFN パッケージ Pin-to-pin 500-mA product with the same fixed VOUT.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS62132 アクティブ 3 ~ 17V、3A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ Similar product with a 3-A current rating and same fixed VOUT.
TPS62142 アクティブ 3 ~ 17V、2A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ Similar product with a 2-A current rating and same fixed VOUT.
TPS62152 アクティブ 3 ~ 17V、1A、降圧コンバータ、3x3 QFN パッケージ Similar 1-A product with enhanced functionality.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6216x 3V~17V、1A降圧型コンバータ、DCS-Control™搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 6月 16日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. D) PDF | HTML 2023年 1月 23日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
Analog Design Journal Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
Analog Design Journal Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
Analog Design Journal Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
Analog Design Journal Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology 2015年 10月 30日
アプリケーション・ノート Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
アプリケーション・ノート Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015年 7月 15日
Analog Design Journal Five steps to a great PCB layout for a step-down converter 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
Analog Design Journal High-efficiency, low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions 2013年 7月 25日
アプリケーション・ノート How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS62160EVM-627 — Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON

The TPS62160EVM-627 (HPA627-001) uses the TPS62160 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62160 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON package. Both fixed and (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドーター・カード

AUDK2G — 66AK2Gx(K2G)オーディオ・ドーター・カード

The K2G Audio Daughter Card is designed to work in conjunction with the K2G General Purpose EVM (EVMK2G) or EVMK2GX and the EVMK2G or EVMK2GX is required for Audio Daughter Card operation.  The Daughter Card allows users to develop multichannel audio applications such as A/V receivers, (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

LAUNCHXL-F28379D は、さまざまなプラグイン・ブースタパックと互換性のある TI のマイコン LaunchPad™ 開発キット・エコシステムに属しており、TMS320F2837xDTMS320F2837xSTMS320F2807x の各製品に適した低コストの評価 / 開発ツールです (以下の「特長」セクションに記載する推奨ブースタパック・プラグイン・モジュールと組み合わせて使用することをお勧めします)。LaunchPad 開発キットの拡張バージョンであり、2 個のブースタパックとの接続をサポートしています。LaunchPad (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS62162 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM430B.ZIP (32 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS62162 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA49.ZIP (43 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS62162 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA48.ZIP (53 KB) - TINA-TI Spice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-01629 — サーボ・ドライブ向け、スマート・ゲート・ドライバ搭載 48V/500W 3 相インバータのリファレンス・デザイン

Efficiency, protection, and integration are important design factors for compact DC-fed drives up to 60VDC. This reference design shows a three-phase inverter with nominal 48-V DC input and a 10-ARMS output current.  The 100-V intelligent three-phase gate driver DRV8350R with integrated buck (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010007 — グリッド IoT のリファレンス デザイン:Wi-Fi® を使用してサーキット ブレーカとセンサを他の機器に接続

このリファレンス デザインは、ネットワーク プロセッサとアプリケーション プロセッサを内蔵したシングル チップ ワイヤレス マイコン、CC3220 デバイス、SimpleLink Wi-Fi および IoT を使用して、Wi-Fi® 機能を統合し、資産監視用にグリッド機器の接続を拡張する方法を示します。このデザインにより、Wi-Fi (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01630 — EMC 耐性の高い Tamagawa(多摩川精機)エンコーダ向け RS485 インターフェイスのリファレンス・デザイン

EMC immunity, especially immunity against inverter switching noise, is important for positioning encoder feedback systems of industrial drives. This design demonstrates a high EMC immunity RS485 transceiver solution which can be used on both the drive and encoder, such as Tamagawa™, EnDat (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01401 — EMC 耐性の高いアブソリュート・エンコーダ向け RS-485 インターフェイスのリファレンス・デザイン

EMC 耐性が高く、 ドライブと EnDat 2.2、BiSS®、Tamagawa™ などの各種エンコーダ内で使用する RS-485 トランシーバのリファレンス・デザインです。EMC 耐性、特にインバータ・スイッチング・ノイズに対する耐性は、産業用ドライブのエンコーダ・フィードバック・システムにとって重要です。このリファレンス・デザインは、5 ~ 15V(公称 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ