TIDA-010013

Sitara™ プロセッサ向け、RGB から OLDI / LVDS へのディスプレイ・ブリッジのリファレンス・デザイン

TIDA-010013

設計ファイル

概要

Higher resolution displays are now in larger demand than ever before. This results in a higher pixel clock which can lead to challenges such as high EMI emission and noise immunity. As a result, the video interface now transitions from a traditional RGB to LVDS video interface. As microprocessors with an integrated graphics unit may output single-ended RGB video data only, this reference design demonstrates the simplicity of converting RGB to LVDS.

特長
  • Compact 24bit RGB to OLDI/LVDS interface
  • Supports AM335x Starter Kit and AM572x evaluation module
  • 1024x600 pixel LCD display
  • Display brightness contlrol by Sitara
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU574.PDF (8429 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRWN9.PDF (438 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRWO0.PDF (41 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRWO1.PDF (182 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRWO3.ZIP (1001 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCES0.ZIP (641 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRWO2.PDF (1128 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

その他のインターフェイス

DS90C385Aフラット・パネル・ディスプレイ (FPD) 向け、85MHz、LVDS トランスミッタ

データシート: PDF
その他のインターフェイス

SN65LVDS93B10MHz ~ 85MHz LVDS Serdes トランスミッタ

データシート: PDF | HTML
その他のインターフェイス

SN75LVDS83B10 ~ 135MHz、28 ビット LVDS トランスミッタ/シリアライザ、FlatLink™ IC

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド Sitara™プロセッサ用のRGBからOLDI/LVDSへのディスプレイ・ブリッジのリファレンス・デザイン 英語版 2018年 7月 3日

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSEVM572X AM572x 評価モジュール TMDSSK3358 AM335x スタータ・キット

ソフトウェア開発

ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM335X プロセッサ SDK、AM335X Sitara™ プロセッサ用 PROCESSOR-SDK-AM57X Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ