ホーム インターフェイス その他のインターフェイス

DS90C385A

アクティブ

フラット・パネル・ディスプレイ (FPD) 向け、85MHz、LVDS トランスミッタ

製品詳細

Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 70
Protocols Catalog Rating Catalog Operating temperature range (°C) -10 to 70
TSSOP (DGG) 56 113.4 mm² 14 x 8.1
  • DS90C383、DS90C383A およびDS90C385とのピン互換性
  • 入力信号( クロックおよびデータ) の印加はクロック/ データと
    /PD ピンの間で特別なスタートアップ・シーケンスなしでデバイ
    スの電源投入後にいずれも可能。
  • スペクトラム拡散クロックの変調周波数は最大100kHz、拡散
    率はセンター拡散± 2.5%、ダウン拡散- 5%。
  • 「入力クロック検出」機能により、入力クロックの欠落および/
    PDピンのロジックHigh を検出し、すべてのLVDS ペアをロ
    ジックLow にプルダウン。
  • クロック周波数18 ~ 87.5MHz に対応
  • 87.5MHzグレイスケール時の消費電力< 147mW (typ)
  • パワーダウン・モード時の消費電力< 60µW (typ)
  • VGA、SVGA、XGA、SXGA ( デュアル・ピクセル)、
    SXGA + ( デュアル・ピクセル)、UXGA ( デュアル・ピクセ
    ル) の高解像度をサポート
  • バス幅の低減によりケーブルのスペースとコストを節約
  • 最大スループット2.45Gbps
  • 最大306.25MB/s の高速伝送
  • 低EMIを実現する345mV (typ) 信号振幅
  • PLL は外付け部品不要
  • TIA/EIA-644 LVDS 標準に準拠
  • 高密度実装を可能にする56ピンTSSOP パッケージ
  • >

  • DS90C383、DS90C383A およびDS90C385とのピン互換性
  • 入力信号( クロックおよびデータ) の印加はクロック/ データと
    /PD ピンの間で特別なスタートアップ・シーケンスなしでデバイ
    スの電源投入後にいずれも可能。
  • スペクトラム拡散クロックの変調周波数は最大100kHz、拡散
    率はセンター拡散± 2.5%、ダウン拡散- 5%。
  • 「入力クロック検出」機能により、入力クロックの欠落および/
    PDピンのロジックHigh を検出し、すべてのLVDS ペアをロ
    ジックLow にプルダウン。
  • クロック周波数18 ~ 87.5MHz に対応
  • 87.5MHzグレイスケール時の消費電力< 147mW (typ)
  • パワーダウン・モード時の消費電力< 60µW (typ)
  • VGA、SVGA、XGA、SXGA ( デュアル・ピクセル)、
    SXGA + ( デュアル・ピクセル)、UXGA ( デュアル・ピクセ
    ル) の高解像度をサポート
  • バス幅の低減によりケーブルのスペースとコストを節約
  • 最大スループット2.45Gbps
  • 最大306.25MB/s の高速伝送
  • 低EMIを実現する345mV (typ) 信号振幅
  • PLL は外付け部品不要
  • TIA/EIA-644 LVDS 標準に準拠
  • 高密度実装を可能にする56ピンTSSOP パッケージ
  • >

DS90C385A は、LVDS トランスミッタ・ファミリのDS90C383、DS90C383A、DS90C385 とピン互換で、さらに機能の追加と拡 張を加えた理想的な代替製品です。

トランスミッタDS90C385A は、28ビットのLVCMOS/LVTTL 入力パラレル・データを4 組のLVDS (Low Voltage Differential Signaling) シリアル・データに変換します。位相調整されたトランスミット・クロックは、データ・ストリームと並列に5 つ目のLVDSリ ンクを介して伝送されます。28 ビットの入力データは、トランスミット・クロックのサイクル毎にサンプリングされて伝送されます。トラン スミット・クロック周波数が87.5MHz 時、24 ビットのRGB データと、3ビットのLCDタイミングおよび制御信号(FPLINE、FPFRAME、 DRDY) は、LVDS データ1 チャネルあたり、612.5Mbps で伝送されます。したがって、クロックが87.5MHz のときのデータ総ス ループットは306.25MB/sとなります。このトランスミッタは、外部ピンにより立ち上がりエッジ・ストローブか立ち下がりエッジ・ストロー ブの設定が可能です。立ち上がりエッジ・ストローブまたは立ち下がりエッジ・ストローブのトランスミッタと、立ち下がりエッジ・スト ローブのFPDLinkレシーバは変換回路なしで接続可能です。

スペクトラム拡散クロックのサポートが追加されたこのチップセットは、バス幅が広く高速なTTL インタフェースで問題となっている EMI やケーブルサイズを解決する理想的なチップセットです。

DS90C385A は、LVDS トランスミッタ・ファミリのDS90C383、DS90C383A、DS90C385 とピン互換で、さらに機能の追加と拡 張を加えた理想的な代替製品です。

トランスミッタDS90C385A は、28ビットのLVCMOS/LVTTL 入力パラレル・データを4 組のLVDS (Low Voltage Differential Signaling) シリアル・データに変換します。位相調整されたトランスミット・クロックは、データ・ストリームと並列に5 つ目のLVDSリ ンクを介して伝送されます。28 ビットの入力データは、トランスミット・クロックのサイクル毎にサンプリングされて伝送されます。トラン スミット・クロック周波数が87.5MHz 時、24 ビットのRGB データと、3ビットのLCDタイミングおよび制御信号(FPLINE、FPFRAME、 DRDY) は、LVDS データ1 チャネルあたり、612.5Mbps で伝送されます。したがって、クロックが87.5MHz のときのデータ総ス ループットは306.25MB/sとなります。このトランスミッタは、外部ピンにより立ち上がりエッジ・ストローブか立ち下がりエッジ・ストロー ブの設定が可能です。立ち上がりエッジ・ストローブまたは立ち下がりエッジ・ストローブのトランスミッタと、立ち下がりエッジ・スト ローブのFPDLinkレシーバは変換回路なしで接続可能です。

スペクトラム拡散クロックのサポートが追加されたこのチップセットは、バス幅が広く高速なTTL インタフェースで問題となっている EMI やケーブルサイズを解決する理想的なチップセットです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90C385A + 3.3V プログラマブルLVDSトランスミッタ24-Bit Flat Panel Display (FPD) Link-87.5MHz データシート (Rev. J 翻訳版) 最新英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2006年 4月 27日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Reducing EMI for LVDS SerDes Designs 2018年 11月 9日
アプリケーション・ノート How to Map RGB Signals to LVDS/OpenLDI(OLDI) Displays (Rev. A) 2018年 6月 29日
アプリケーション・ノート AN-1032 An Introduction to FPD-Link (Rev. C) 2017年 8月 8日
ユーザー・ガイド FLINK3V8BT-85 Evaluation Kit (Rev. A) 2016年 8月 24日
アプリケーション・ノート Receiver Skew Margin for Channel Link I and FPD Link I Devices 2016年 1月 13日
アプリケーション・ノート Application Note 1032 An Introduction to FPD-Link (jp) 2009年 4月 3日
アプリケーション・ノート TFT Data Mapping for Dual Pixel LDI Application - Alternate A - Color Map 2004年 5月 15日
アプリケーション・ノート Application Note 1056 STN Application Using FPD-Link (jp) 英語版 2004年 5月 14日
アプリケーション・ノート 1085 FPD-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines (jp) 英語版 2004年 5月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

FLINK3V8BT-85 — FPD-Link ファミリ シリアライザ/ デシリアライザ LVDS 評価キット

FPD-Link evaluation kit contains a Transmitter (Tx) board, a Receiver (Rx) board along with interfacing cables. This kit will demonstrate the chipsets interfacing from test equipment or a graphics controller using Low Voltage Differential Signaling (LVDS) to a receiver board.

The Transmitter board (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS90C385A IBIS Model

SNLM080.ZIP (7 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010013 — Sitara™ プロセッサ向け、RGB から OLDI / LVDS へのディスプレイ・ブリッジのリファレンス・デザイン

Higher resolution displays are now in larger demand than ever before. This results in a higher pixel clock which can lead to challenges such as high EMI emission and noise immunity. As a result, the video interface now transitions from a traditional RGB to LVDS video interface. As microprocessors (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (DGG) 56 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ