TIDA-01003

YUV422 と FPD-Link III 使用、4V ~ 36V を同軸ケーブル経由で伝送する車載 1MP(1 メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-01003

設計ファイル

概要

CMOS イメージャを使用し、FPD-Link III 経由で複数の非圧縮ビデオ・フォーマットを出力する車載用 1MP(1 メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザインです。サポートしているビデオ・フォーマットは、8 ビットと 10 ビットの YUV422 です。TI の FPD-Link III SerDes 技術は、ビデオ・データ、双方向の制御信号、電力を 1 本の同軸ケーブルで伝送できます。このリファレンス・デザインは 4 ~ 36V の入力電圧範囲に対応し、バッテリ短絡保護機能を実装しているほか、サラウンド・ビュー・システム、リア・ビュー・カメラ、ドライバー監視、スマート・ミラーなどの先進運転支援システム(ADAS)やインフォテインメント・システムを実現し、アナログ・カメラやイーサネット対応カメラの代替を可能にします。

特長
  • YUV422 720p を最大 30fps で出力するモジュール
  • 電源にワイド入力電圧範囲のスイッチング・コンバータを使用し、バッテリ短絡保護機能を実現
  • デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
  • スペース最適化により、20 x 20mm の単一 PCB に実装可能

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU261A.PDF (6694 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRR03A.PDF (289 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRR04A.PDF (58 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR02A.PDF (125 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR01A.ZIP (726 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDG2A.ZIP (718 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR05A.PDF (1215 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM53600-Q1車載対応、3.5V ~ 36V、2.1MHz、650mA、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS62261-Q1車載向け、1.8V 固定出力電圧、2V ~ 6V、2.25MHz 固定周波数、600mA 降圧コンバータ

データシート: PDF
FPD-Link SerDes

DS90UB913A-Q125 ~ 100MHz、10 ビットと 12 ビット、FPD-Link III シリアライザ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5907-Q1車載、低静止電流 (IQ)、イネーブル搭載、250mA、低ノイズ、高 PSRR、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
設計ガイド YUV422、FPD-Link III、4~36V同軸電源の車載用1MPカメラ・モ ジュールのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2018年 5月 14日
技術記事 Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 2017年 11月 1日

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01002 YUV422 出力と FPD-Link III を使用し、同軸ケーブル経由で電力を伝送する車載 1MP(1 メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ