TIDA-01004
1 メガピクセル・イメージャ、ベイヤー・ビデオ出力、同軸ケーブル経由での給電(PoC)に対応する車載カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン
TIDA-01004
概要
TIDA-01004 は、高速シリアル・ビデオ・インターフェイスを使用してディスプレイまたはマシン・ビジョン処理システムに接続するための車載用リモート・カメラ・モジュールのリファレンス・デザインです。TI の FPD-Link III SerDes 技術を採用し、シールド付きツイストペアまたは同軸ケーブル経由で非圧縮メガピクセル・ビデオ・データ、双方向制御信号、電力を伝送します。
特長
- 基板サイズは 20x20mm で省スペースを実現
- Aptina 社の 1 メガピクセル・イメージ・センサ AR0140AT が 10 / 12 ビットのイメージの生データを提供
- デジタル・ビデオ、電力供給、制御、診断向けに Rosenberger Fakra の同軸コネクタを 1 個実装
- 小型サイズと高効率を実現した最適化済み電源
- ASIL B アプリケーション向けの診断と内蔵セルフ・テスト(BIST)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQP9A.PDF (29 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS62231-Q1 — 車載向け、1.8V 固定出力電圧、1 x 1.5mm SON パッケージ封止、2V ~ 6V、500mA 降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLFPD-Link SerDes
DS90UB933-Q1 — 1MP(メガピクセル)/60fps、2MP/30fps のカメラ向け 12 ビット、100MHz FPD-Link III シリアライザ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2