TIDA-010041
コンパレータまたは電源シーケンサとして使用するナノパワー、ワイド VIN(最大 12V)スーパーバイザのリファレンス・デザイン
TIDA-010041
概要
This reference design highlights a versatile use case for a low-power reset IC and a watchdog timer. With less than 1-µA current consumption, the TPS3840 device can be configured to work either as a comparator (with simple 3-pin configuration) or as a universal power supply supervisor that can be daisychained as a sequencer. Additionally, the response and delay time can be configured using an external capacitor. For applications requiring a watchdog operation, the TPS3431 device, a stand-alone programmable watchdog timer with ±2.5% accuracy (typ) can be used.
特長
- Threshold detection (TPS3840): Self-powered threshold detector using a voltage supervisor as a comparator (with 3-pin configuration and no external power supply)
- Very low quiescent current (<700 nA) architectures with a set threshold from 1.6 V–4.9 V in 0.1-V steps and fast power-on (<250-µs startup delay) with a user-controllable response time (80 µs to 600 ms using external capacitor)
- Reset for power supply supervision and sequencing (TPS3840): Useful for multirail reset supervision and startup sequencing
- Active low and active high configurations available with thresholds from 1.6 V–4.9 V and TD from 80 µs–600 ms
- Watchdog timer (TPS3431): User-adjustable timer with enable pin and wide input range
- Low current consumption (20 µA maximum) for watchdog function and user-configurable timeout using an external resistor and capacitor
産業用
- AC 伝送リレー
- 気中遮断器(ACB)
- 航空機コックピット・ディスプレイ
- 家電製品のバッテリ チャージャ
- アプリケーション プロセッサ モジュール
- アーク故障回路安全装置(AFCI)
- コンパクト・リレー
- DC 高速充電ステーション
- Portable DC charger
- EV 充電ステーション向け電源モジュール
- 故障表示器(FI)
- 漏電回路安全装置(GFCI)
- インターコネクト / ディストリビューション・ボックス
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- リニア・モーター出力段
- リニア・モーター・セグメント・コントローラ
- 小型サーキット・ブレーカ(MCB)
- 配線用遮断器(MCCB)
- 狭い入力範囲
- Power conversion system (PCS)
- 緊急遮断機能
- 単相ワイヤレス EV 充電ステーション
- スマート・コンバイナ・ボックス
- 端末装置(RTU、DTU、FTU、TTU)
- 3 相ワイヤレス EV 充電ステーション
- 交通監視カメラ
- 広い入力範囲
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRY83.PDF (48 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2