TIDA-010042

400W GaN ベース MPPT 充電コントローラと電力オプティマイザのリファレンス デザイン

TIDA-010042

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、電力オプティマイザとして将来使用できる 12V および 24V のバッテリ用の最大電力点追従 (MPPT) ソーラー充電コントローラです。この小型のリファレンス デザインは、小および中電力のソーラー充電器の設計を対象としたもので、15V ~ 60V のソーラー パネル モジュールと、12V または 24V のバッテリで動作し、16A を超える出力電流を供給可能です。この設計は降圧コンバータを使用して、パネルの電圧をバッテリの電圧へと降圧します。マイコン ユニット (MCU) を使用して、ドライバ内蔵のハーフブリッジ電力段を制御します。マイコンは「山登り」 (Perturb and Observe) 手法を使用し、最大電力点を計算します。このソーラー MPPT 充電コントローラには、現実にあり得る検討事項 (例:逆バッテリ保護、ソフトウェアでプログラム可能なアラームと表示、サージおよび ESD 保護) を想定した設計です。

特長
  • 12V システムで 98.5%、24V システムで 98.8% の効率
  • 広い入力電圧範囲:15V ~ 60V
  • 柔軟な設計により 12V と 24V のバッテリ電圧に対応
  • 16A の大きい定格出力電流
  • バッテリ逆極性、過充電、過放電保護
  • システム過熱検出機能
  • 83mm × 82mm × 26mm の小型の基板フォーム ファクタ
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU681C.PDF (2611 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRYU8B.PDF (525 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYU9B.PDF (206 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYV0B.PDF (349 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYV2B.ZIP (4723 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF96B.ZIP (468 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYV1B.PDF (2329 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Arm Cortex-M0+ マイコン

MSPM0G150664KB フラッシュと 32KB SRAM と 2 個の 4Msps ADC と 12 ビット DAC と 3 個のコンパレータと 2 個のオペアンプと MATH ACL (演算アクセラレータ) 搭載

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM365R63V ~ 36V 入力、1V ~ 13V 出力、0.6A、同期整流降圧コンバータ・パワー・モジュール

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、高 PSRR (電源除去比)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ローサイド・ドライバ

UCC275175V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
温度スイッチ

TMP303工場出荷時にプログラミング済み、温度ウィンドウ・コンパレータ

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG2100R044ドライバと保護機能内蔵、100V、4.4mΩ、ハーフブリッジ GaN FET

データシート: PDF | HTML

開発を始める

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDCFD5 TIDA-010042 Software

this software is for TIDA-010042 with MSPM0, which calculates MPPT, has battery profiling functions and protection functions.
ダウンロードオプション

TIDCFD5 TIDA-010042 Software

close
最新バージョン
バージョン: 2.0
リリース日: 31 10 2023

ドキュメント

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfd5 or www.ti.com/lit/xx/tidcfd5a/tidcfd5a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFD5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション概要 How GaN Improves Solar Charge Controllers PDF | HTML 2024年 6月 26日
設計ガイド 400W GaN ベース MPPT チャージ・コントローラおよびパワー・オ プティマイザ、リファレンス・デザイン (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 6月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ