TIDA-010048

チャネル間絶縁型アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン

TIDA-010048

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、チャネル相互間絶縁型であり、4 ~ 20mA 電流ループに対応する 4 チャネルのアナログ入力モジュールです。このデザインは、過熱、過電流、過電圧の制限機能を搭載しており、条件監視モニタとモジュールの各アプリケーションに最適です。このアナログ入力モジュールの主な特長として、チャネル相互間絶縁、LM5180 デバイスを使用する単一のフライバック・コンバータで起動するマルチチャネル・アナログ入力モジュール、2 線式トランスミッタへの電力供給、短絡保護回路を挙げることができます。このデザインは、4 チャネルのアナログ入力モジュールもサポートすることができます。

特長
  • 1 ~ 4 チャネルのチャネル間絶縁型アナログ入力モジュール
  • 出力電力制限を備えたフィールド・トランスミッタ用電源 (短絡時に 25mA に制限)
  • トランスミッタ電源: 25 ±1V、IOUT < 25mA (ピーク)
  • 入力を誤配線から保護
  • UART インターフェイス 24b ΔΣADC により BOM サイズとコストを削減
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU713.PDF (6808 K)

リファレンス・デザインの概要と検証済みの性能テスト・データ

TIDRZH1.PDF (309 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRZH2.PDF (104 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZH3.PDF (1348 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZH5.ZIP (3092 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFE9.ZIP (1559 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZH4.PDF (1366 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5180100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5180-Q1車載対応、100V、1.5A の MOSFET 内蔵、65VIN、フォトカプラ不使用のフライバック・コンバータ

データシート: PDF | HTML
Precision ADCs

ADS122U04PGA、VREF、2 個の IDAC、UART インターフェイス搭載の 24 ビット、2kSPS、4 チャネル、低消費電力、小型デルタ・シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
TVS ダイオード

TVS330033V フラットクランプ・サージ保護デバイス

データシート: PDF | HTML
eFuse とホット・スワップ・コントローラ

TPS2662入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse

データシート: PDF | HTML
アナログ・スイッチ / マルチプレクサ

SN74LV4052A5V、4:1、2 チャネル、アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
デジタル・アイソレータ

ISO7721信頼性の高い EMC 特性、デュアル・チャネル、1/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A49イネーブル搭載、150mA、36V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
設計ガイド チャネル間絶縁型アナログ入力モジュールのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 4月 15日

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ LM5180DESIGN-CALC LM5180 PSR フライバック・コンバータ設計ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ