TIDA-010236
家電製品向け 4kW GaN トーテム ポール PFC のリファレンス デザイン
TIDA-010236
概要
このリファレンス デザインは、上面冷却型 GaN (窒化ガリウム ドーターボードと TMS320F280025C デジタル コントローラを採用した、4kW CCM (連続導通モード) トーテム ポール力率補正 (PFC) を提示します。LMG352x と C2000 の統合型保護機能に加えて、包括的な保護機能が実装されています。AC 電圧降下、サージ、伝導型電磁波 (conducted emission:CE) に関する包括的な検証を実施済みであり、C2000 と GaN 採用、優れたコスト効率、高い電力効率、高信頼性のトーテム ポール PFC 設計を実現しています。
特長
- 200V ~ 277V の公称電圧で動作し、4,000W の最大電力を供給
- 98.66% 以上のピーク効率、約 0.999 の力率
- 非絶縁型の高速アンプによる電流センス
- 単相 CCM (連続導通モード) トーテム ポール
- TMS320F28002x デジタル コントローラとの互換性
出力電圧オプション | TIDA-010236.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 200 |
Vin (Max) (V) | 277 |
Vout (Nom) (V) | 400 |
Iout (Max) (A) | 10 |
Output Power (W) | 4000 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Boost- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDMBB3.ZIP (227 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
C2000 リアルタイム・マイコン