TIDA-01093

20S アプリケーション向けの産業用バッテリ マネージメント モジュールのリファレンス デザイン

TIDA-01093

設計ファイル

概要

産業用途では、( 15 直列セルを超える)高セル数バッテリ システムが一層、一般的になっています。これらの用途はコストに敏感であり、基本的な独立ハードウェア保護だけでなく、監視、保護、制御、さらには SOC (チャージ状態) 情報を含むシンプルなソリューションが求められます。このデザインは、パック側ソリューション全体用のプラットフォームを実現します。bq76930 のすべての独立ハードウェア保護機能を組込み、ホスト機器がバッテリ情報を読み取れる堅牢な通信インターフェイスを実装しています。

特長
  • 16 直列 ~ 20 直列セルのアプリケーションをサポート
  • bq76930 由来の独立ハードウェア保護機能を全搭載
  • 充電器接続を検出可能
  • 負荷切断を検出可能
  • ホスト システムとの通信のために絶縁型差動 CAN PHY を搭載
  • 外部ホストとの最大 128k ボーレートの UART 通信をサポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC43A.PDF (6807 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRNC7.ZIP (365 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRNC6A.PDF (449 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRNC9.ZIP (1725 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCK3.ZIP (673 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRNC8.PDF (11521 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRNC5.PDF (627 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G295556KB フラッシュ、2KB SRAM、10 ビット ADC、コンパレータ、UART/SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz MCU

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

LM250187.5 ~ 48V の広い入力電圧範囲、300mA、コンスタント オンタイム同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ769306 直列 ~ 10 直列セルのリチウムイオン電池とリン酸鉄リチウムイオン電池モニタ(bq76940 ファミリ)

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO15412.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 20-Series Battery Management Module Reference Design (Rev. A) 2016/10/17
ユーザー・ガイド MSP430F2xx, MSP430G2xx Family User's Guide (Rev. K) PDF | HTML 2022/08/25
アプリケーション・ノート I2C Communication Sample Code for the bq76940 with CRC Based on the MSP430 (Rev. B) 2014/05/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
BQ76940EVM µC-コントロール AFE ファミリ、5/10/15 シリーズ・セル・リチウムイオンおよびリン酸評価モジュール用

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00255 15 セル リチウムイオン バッテリ コントローラ アナログ フロント エンド リファレンス デザイン TIDA-00449 10 個の直列バッテリ パック監視、バランシング、包括的な保護機能50A ディスクリートのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ