TIDA-01212
シングル双方向赤外線 LED 通信ポートのリファレンス デザイン
TIDA-01212
概要
TIDA-01212 リファレンス デザインは、あらゆるスマート メーターまたはサブメーター デバイスに 9600bps の双方向 IrDA PHY リンクを追加するための、超低消費電力でありながらシンプルで低コストなソリューションを実現します。センサ コントローラ エンジン内部の最適化されたソフトウェアで制御される、単一の IR LED、抵抗、および内部 1.27V リファレンスを使用することにより、IrDA PHY @ 9600bps 用のトランスミッタとレシーバの両方が実装されています。このデザイン手法は、TI の CC13xx および CC26xx SimpleLink™ ワイヤレス マイコンで使用でき、従来の光学 IrDA PHY モジュールを独立した 2 個の LED に置き換えることでコストを削減します。
特長
- CC1350 SimpleLink ワイヤレス マイコンを使用した、シングル双方向 IrDA PHY @ 9600bps の実装
- 必要な I/O は 2 個のみ。外部電圧リファレンスを実装するために 2 個の追加 I/O を使用して、感度 (またはリンク範囲) を改善できます。
- センサ コントローラ エンジンが静電容量式タッチ PCB 領域を感知し、毎秒 1 回 IR LED をポーリング (間隔は調整可能)
- TIDA-00848 に接続して、1 個の IR LED を使用する IrDA PHY 機能 (送信と受信の両方) を追加可能
- 平均電流:TI RTOS フレームワークを使用することにより、1.73μA @ 3.0V (LCD オフ時)、975μA @ 3.0V (80 LCD セグメント オン時)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDROW7.PDF (72 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
開発を始める
サポート・ソフトウェア
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1