TIDA-01227
高電圧ステッパ・ドライバのリファレンス・デザイン
TIDA-01227
概要
The TIDA-01227 reference design is a 15 V to 70 V stepper motor controller for bipolar applications. The design uses Texas Instrument’s DRV8711 Bipolar Stepper Motor Controller gate driver, CSD19538Q3A 100V, N-Channel NexFET Power MOSFET s, CSD17483F4 30V, N-Channel FemtoFET™ MOSFET, MSP430G2553 MCU, LM5107 100V / 1.4-A Peak Half Bridge Gate Driver, and LM5017 12 V buck converter. The focus of this design is to demonstrate use of the DRV8711 stepper motor controller to control stepper motors at voltages higher than 60V. The DRV8711 operates at 12V while using additional circuitry to convert to the high voltage control signals.
特長
- 15 V to 70 V input voltage range
- 2 A RMS, 3 A peak output current capability
- Designed to use Launchpad and Boost-DRV8711 software
- Board size is 2.3 inches by 2.25 inches
- Onboard 12 V, 0.6 A buck converter
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
CSD17483F4 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 設計ガイド | High-Voltage Stepper Reference Design Using DRV8711 (Rev. A) | 2017年 3月 29日 |